产品概述
将聚氨酯、泡沫聚氨酯、氯丁橡胶海绵压入芯材外周上,是适用于各种工件的运送及滑动的滚轮。
产品特点
特点1 特点2 特点3 特点4 特点5
特点6 | : : : : :
: | 将聚氨酯、泡沫聚氨酯、氯丁橡胶海绵压入芯材外周上,价格比烧结产品产品便宜。 聚氨酯基于优异的机械强度,被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧运送时发生的伤痕和裂纹。 聚氨酯不易传递振动以及声音。 聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色) 泡沫聚氨酯:聚氨酯经发泡生成的独立气泡发泡体。由于气泡之间被膜壁隔断,和气泡相连的普通海绵等相比,水、油、化学药品等的渗透性极低,和聚氨酯、普通橡胶制品相比,又能发挥高效的夹持力和优异的冲击吸收性。特别适合搬运薄形物品。 氯丁橡胶海绵:是聚合氯丁二烯而成的合成橡胶。与天然橡胶相比,回弹性、耐候性、抗老化性、耐臭氧性优良,也具有一定的耐热性、耐寒性和耐油性。这种橡胶的整体性能均衡,但不适合低温(-35℃以下)用途。常应用于普通工业产品。 |
■聚氨酯负载(标准)
|
|
聚氨酯 | 147(15) | 242(25) |
泡沫聚氨酯 | 97(10) | 97(10) |
氯丁橡胶海绵 | - | 18(2) |

上述数值仅为参考值,而非保证值。
尺寸图


L≤d×3时,从单一方向加工d孔

L>d×3时,从两侧加工d孔,形状如上图所示。有时可能没有避让加工。
规格概述
|
|
ROUSP | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 |
ROUAP | 铝合金5056 |
ROMAP | 铝合金5056 | 泡沫聚氨酯(绿色) | 肖氏A65 |
ROSAP | 铝合金5056 | 氯丁橡胶海绵 | 肖氏A25 |

材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。

将聚氨酯、泡沫聚氨酯、氯丁橡胶海绵压入芯材外周。

该产品将聚氨酯、泡沫聚氨酯、氯丁橡胶海绵压入芯材,因此,受偏差负载的影响,聚氨酯、海绵部分可能会打滑,另外聚氨酯、海绵部分和芯材也可能会错位。
■聚氨酯减震材颜色表

聚氨酯具有变色特性,以上颜色仅供参考。
使用案例
机构名称:托盘垂直转移机构
机构功能:
将输送机上的工件举升并转换输送方向。
聚氨酯滚轮作用:
承接由马达滚轮传送来的工件。通过包覆的聚氨酯层,保护工件不受伤。
了解详细信息,请点击
No.000216 托盘垂直转移机构注意事项
①聚氨酯粘结在轴承,在恶劣工况下,可能发生脱胶。如对聚氨酯附着力有更高要求,请选用
烧结型聚氨酯滚轮②材质颜色请以实物为准,聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。
③该产品将聚氨酯、泡沫聚氨酯、氯丁橡胶海绵压入芯材,因此,受偏差负载的影响,聚氨酯、海绵部分可能会打滑,另外聚氨酯、海绵部分和芯材也可能会错位。
④氯丁橡胶海绵是聚合氯丁二烯而成的合成橡胶。与天然橡胶相比,回弹性、耐候性、抗老化性、耐臭氧性优良,也具有一定的耐热性、耐寒性和耐油性。
这种橡胶的整体性能均衡,但不适合低温(-35℃以下)用途。常应用于普通工业产品。
⑤关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
⑥聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
⑦水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
⑧聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图


L≤d×3时,从单一方向加工d孔

L>d×3时,从两侧加工d孔,形状如上图所示。有时可能没有避让加工。
规格表
|
|
聚氨酯 ROUSP ROUAP | 泡沫聚氨酯 ROMAP | 氯丁橡胶海绵 ROSAP | 20 | 8 | | | | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
(25) | 8 | 10 | 12 | | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
(30) | 8 | 10 | 12 | 15 | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
35 | | 10 | 12 | 15 | 20 | | | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
40 | | 10 | 12 | 15 | 20 | | | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
氯丁橡胶海绵只有带( )符号的尺寸。 | (50) | | | 12 | 15 | 20 | 25 | | | 25 | 30 | 40 | 50 |
材质规格
|
|
ROUSP | 相当于SUS304 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 |
ROUAP | 铝合金5056 |
ROMAP | 铝合金5056 | 泡沫聚氨酯(绿色) | 肖氏A65 |
ROSAP | 铝合金5056 | 氯丁橡胶海绵 | 肖氏A25 |
追加工
|
追加螺纹孔加工
 | MC | 2处追加90°螺纹孔加工。
 指定方法 MC |
变更为制电性聚氨酯 (聚氨酯颜色:灰色) | UDC | 聚氨酯肖氏A90 变更为制电性聚氨酯。 指定方法 UDC 体积固有电阻率 2.1×108Ω·cm 表面电阻率 4.0×109Ω (温度30℃/湿度60%)
泡沫聚氨酯(ROMAP)不适用 |