型式 | L 选择 |
N | d | ℓ | C | B | r | n | m | dh | D1 | F | M (粗牙螺纹) |
W | 使用轴承 | 扣环规格 | |||||||
Type | D | 形状 | JIS公称规格 | ||||||||||||||||||||
仅为芯材 TGRB (S45C相当) TGRS (SUS304) TGRA (A5052) |
聚氨酯 TGRAU (A5052) TGRSU (SUS304) |
20 | 20 | 25 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 15 | 5 | 6 | 8 | 696ZZ | E型 | No.5 | |||
30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
25 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||
30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
30 | 20 | 25 | 8 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 0.9 | 15 | 19 | 6 | 8 | 10 | 698ZZ | No.7 | |||||||
30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
35 | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 13 | 9.6 | 1.15 | 18 | 22 | 10 | 13 | 6900ZZ | C型 | No.10 | ||||||||
30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
40 | 20 | 25 | 12 | 18 | 18 | 14 | 11.5 | 24 | 28 | 8 | 12 | 14 | 6001ZZ | No.12 | |||||||||
30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
50 | 25 | 24 | 32 | 10 | 6201ZZ | ||||||||||||||||||
30 | 40 | 50 |
Type | ![]() |
![]() |
|||||
轮 | 轴 | 扣环 | 轴承 | 轮 | 轴 | 扣环 | |
TGRB | S45C相当 | S45C相当 | 弹簧钢 | 钢 | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | - |
TGRS | SUS304 | SUS304 | SUS304 | - | - | - | |
TGRA | 铝合金 | S45C | 弹簧钢 | 本色阳极氧化处理 | 无电解镀镍 | - | |
TGRAU | 铝合金 | SUS304 | SUS304 | 聚氨酯衬层(自然色) 肖氏A90 |
- | - | |
TGRSU | SUS304 | SUS304 | SUS304 | - | - |
Alteration | Code | Spec. |
变更N尺寸![]() | NC | 指定方法 NC15 NC=指定单位1mm ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|