![]() | |
① | 氟树脂薄膜 |
② | 粘接剂(硅类) |
型式 | W 选择(mm) | T (mm) | ①氟橡胶 薄膜厚度 | 粘接力 (N/25mm宽) | 抗拉强度 (N/25mm宽) | 延伸率 % | 击穿电压 KV | |
Type | No. | |||||||
PTFET | 1 | 13 25 50 | 0.08 | 0.05 | 6.13 | 49.0 | 200 | 4.5 |
2 | 0.13 | 0.08 | 9.32 | 56.4 | 250 | 7.5 | ||
3 | 0.18 | 0.13 | 10.79 | 122.6 | 340 | 8.2 | ||
4 | 0.23 | 0.18 | 11.52 | 149.6 | 360 | 9.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|