Type | 材质 | 硬度 | 颜色 |
FUS | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
FUH | 肖氏A90 | 自然色 | |
FUM | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | 自然色 |
FUL | 肖氏A50 | 自然色 | |
FUTH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 茶色 |
型式 | - | A | - | B | - | W | - | V | - | F | - | G | - | Q | - | N | ||||
Type | 形状 | T | ||||||||||||||||||
FUH | 4A | 5 | - | A400 | - | V200 | - | Q300 | - | N11 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | W | V | F | G | Q | 单位0.5mm | |||||
Type | 形状选择 | T选择 | A | B | N | |||||||
FUS FUH FUM FUL FUTH | (聚氨酯A95) (聚氨酯A90) (聚氨酯A70) (聚氨酯A50) (耐热聚氨酯A90) | A 1A 4A 8A H 4H 6H 8H | 1 2 3 4 5 6 | 8 10 15 20 25 30 | 25~500 (T=30时 A≥30) | 25~500 (T=30时 B≥30) | 指定单位0.5mm <参照加工范围及条件式> | 3~30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|