毡布缓冲材料
商品
评价
详情
  • 毡布缓冲材料
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

毡布缓冲材料

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
最适用于对工件的涂油等。
毡布缓冲材料:相关图像
・材质表
型式无密封型带密封型[ M ]材质密度
(g/cm3)
颜色耐热温度
垫圈WFEPWFEPA聚酯毡0.2白色0~120℃
WFEHWFEHA聚酰胺毡-50~250℃
减震型BFELBFELA聚酯毡参阅下述内容-10~60℃
[ ! ]密封层的耐热温度为0~80℃。

规格表

型式-V-T
WFEP10-4-3

型式-L-V
BFEL20-10-10
■垫圈型
型式 V
选择
T
选择
Type D
无密封型
WFEP
WFEH


带密封型
WFEPA
WFEHA

(×1.1)

( )材料系数
8 0 3               3
( WFEP )
WFEPA
4
( WFEH )
WFEHA
10 0   4            
12 0   4 6          
15 0   4 6 8        
20 0     6 8 10 12    
25 0     6 8 10 12 16 20
30 0     6 8 10 12 16 20
*T尺寸聚酯毡为3mm,聚酰胺毡为4mm。■减震型(L尺寸为毡垫母材的长度,因此仅为参考标准。)
型式 L V
Type D 选择
无密封型
BFEL

带密封型
BFELA
(×1.1)

( )材料系数
20 10 20 30 0
10
30 10 20 30 0
10
[ ! ]本产品,尤其是L尺寸20、30,在送达前可能会发生变形。

概述・特性

毡垫的特性
1.耐候性优良。
(可浸泡在碱溶液中)
2.吸油性优良。
通过毛细管现象表明,具有吸油特性。
3.油份保持力优异。
可保持整个容积约80%的油份。
4.研磨效果优异。
可将异物吸收到毡垫组织内,使表面得以清洁,研磨作用强。
■各种材质的特长
材质材质详情用途例
聚酯毡
(垫)
100%的聚酯的毡垫
密度为0.18~0.2,质地柔软是其特长。通用产品
可广泛用于吸油、吸水、减震材料等
聚酯毡
(含纤维)
PET和PET粘接剂(接合材料)比例9:1
纤维之间由粘接剂相连,形状稳定。
在受到强烈冲击的场所用作防损材料、减震材料
聚酰胺毡100%聚酰胺的毡垫
耐热、阻燃性优良。相当于UL规格试验V-0。
耐热阻燃减震材料
羊毛毡
(人造纤维・PET)
60%羊毛40%人造纤维和PET的毡垫
JIS-R25W2的规格产品。油份水分保持力优异。
减震材料・液体涂抹(加油)・调整环
羊毛毡100%的羊毛毡
不易损伤接触对象的材料。
抛光用
聚酯毡
(减震型)
密度根据L尺寸而异。 工件涂油
*上表中的用途例仅供参考,并非对使用的保证。