Type | ![]() | ![]() | 旋转旋钮 | 压纹旋钮 | 耐负载(N) | 偏心量(mm) |
KUS | S45C | 无电解镀镍 | GRMSN | NOBA | 980~1960 | 0.1 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高精度手动旋转滑台 方型 | 手动旋转交叉滚子轴承型滑台 | 经济型手动旋转滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:RTSS40 | 代表型号: RPGS60 | 代表型号: RTRM60-R | ||
优点:高精度、适合微小角度定位 | 优点:高精度、高刚性 | 优点:价格低、交货期快 |
![]() | 型式(Type·No.) | |
KUS100 |
型式 | 滑台面 (mm) | 底座 (mm) | 旋钮旋转 (mm) | 压纹旋钮(mm) | ||||||||||||||||
Type | No. | A | W | W1 | W2 | W3 | W4 | M | C | m | ℓ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | E | N | b |
KUS | 50 | φ48 | 50 | 40 | 27 | 18 | 9 | M5 | - | M4 | 6 | 34 | 28 | 22 | 13 | 5 | 44 | φ10 | 11.5 | φ12 |
100 | φ98 | 100 | 85 | 60 | 44 | 28 | M6 | φ25 | M4 | 8 | 45 | 38 | 32 | 20 | 10 | 56 | φ13 | 10.5 | φ16 | |
200 | φ198 | 200 | 175 | 124 | 94 | 64 | M8 | φ70 | M5 | 10 | 70 | 61 | 52.5 | 32 | 12 | 67 | φ16 | 14.5 | φ30 |
型式 | 滑台面 (mm) | 分度数 | 分度角度 | 耐负载 N(kgf) | 可分度负载(参考值) N{kgf} | 移动精度 | 自重 (kg) | |||
Type | No. | 偏心量(mm) | 平行度(mm) | 表面跳动(mm) | ||||||
KUS | 50 | φ48 | 12 | 30°±1° | 980{100} | 98{10} | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.34 |
100 | φ98 | 1470{150} | 196{20} | 1.64 | ||||||
200 | φ198 | 1960{200} | 294{30} | 8.70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|