零件 | 型材 | 工作台 | 升降工作台 | 角座 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 锥齿轮 | 盖板 | 有效行程St(mm) |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 黄铜 | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 相当于SUS304 | 62~362 |
表面处理 | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | - |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 手轮种类 | 指定手轮方向 | 升降 工作台 选择 | 框架 长度L (mm) | 有效 行程 St(mm) | 梯形丝杠 | 容许负载(N) | 容许力矩(N·m) | 手轮种类 | W | P | IH | 重量(kg) | |||||||||||||||
Type | No. | 丝杠直径 | 导程 | A点 加载时 | B点 加载时 | Ma | Mb | Mc | A | B | C | 手轮种类 | ||||||||||||||||
E | F | G | E | F | G | E | F | G | A | B | C | |||||||||||||||||
KULF | 20 | A塑料手轮 B塑料手轮 折叠型 C喇叭型手轮 | U D L R | 无指定(有) N(无) | 170 | 62 | 20 | 4 | 294 | 270 | 43 | 43 | 81 | 107 | 109.5 | 67 | 122 | 124.5 | 82 | 122 | 124.5 | 82 | 120 | 75 | 170 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
220 | 112 | 220 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
320 | 212 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
370 | 262 | 9.7 | 9.7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
420 | 312 | 150 | 105 | 350 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | |||||||||||||||||||||
470 | 362 | 12.0 | 12.0 | 12.3 |
零件 | 型材 | 工作台 | 升降工作台 | 角座 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 锥齿轮 | 盖板 | 有效行程St(mm) |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 黄铜 | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 相当于SUS304 | 62~362 |
表面处理 | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | - |
力矩方向 | Ma | Mb | Mc |
容许力矩(N·m) | 43 | 43 | 81 |
Type | 平行度(mm) | 背隙(mm) |
KULF | 0.15 | 0.3 |
Type | 所需扭矩(N·m) | 所需旋转力(N) |
KULF | 1.1 | 41.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|