零件 | 框架 | 工作台 | 直线导轨 | 升降工作台 | 角座 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 有效行程 St(mm) |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 碳素钢 | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 黄铜 | 铝合金 | 铝合金 | 62~470 |
表面处理 | 本色阳极 氧化处理 | 本色阳极 氧化处理 | - | 本色阳极 氧化处理 | 本色阳极 氧化处理 | 四氧化三铁 保护膜 | - | 本色阳极 氧化处理 | 本色阳极 氧化处理 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
手动组件 垂直型 | 单轴驱动器 | 单轴组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: PKUL20-170-A-DP | 代表型号: LX3010-B1-N-600 | 代表型号: KUH1205-460-100 |
型式 | ![]() | ![]() 选择 | ![]() 框架高度 H(mm) | 有效 行程 St(mm) | 梯形丝杠 | 容许负载(N) | 容许力矩(N·m) | W | P | IH | 重量(kg) | |||||||
![]() | ![]() | 丝杠直径 | 导程 | A点 加载时 | B点 加载时 | Ma | Mb | Mc | 手轮种类 | |||||||||
A | B | C | ||||||||||||||||
KUL | 20 | A塑料手轮 B塑料手轮 折叠型 C喇叭型手轮 | 无指定(有) N(无) | 170 | 62 | 20 | 4 | 294 | 270 | 43 | 43 | 81 | 120 | 75 | 170 | 6.1 | 6.1 | 6.4 |
220 | 112 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | ||||||||||||||
320 | 212 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | ||||||||||||||
370 | 262 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | ||||||||||||||
420 | 312 | 150 | 105 | 350 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | |||||||||||
470 | 362 | 10.8 | 10.8 | 11.1 |
零件 | 框架 | 工作台 | 直线导轨 | 升降工作台 | 角座 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 有效行程 St(mm) |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 碳素钢 | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 黄铜 | 铝合金 | 铝合金 | 62~470 |
表面处理 | 本色阳极 氧化处理 | 本色阳极 氧化处理 | - | 本色阳极 氧化处理 | 本色阳极 氧化处理 | 四氧化三铁 保护膜 | - | 本色阳极 氧化处理 | 本色阳极 氧化处理 |
力矩方向 | Ma | Mb | Mc |
容许力矩(N·m) | 43 | 43 | 81 |
Type | 平行度(mm) | 背隙(mm) |
KULF | 0.15 | 0.3 |
Type | 所需扭矩(N·m) | 所需旋转力(N) |
KULF | 1.1 | 41.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|