零件 | 框架 | 工作台 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 锥齿轮 | 盖板 |
![]() | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 黄铜 | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 相当于SUS304 |
![]() | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | - |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
手动组件标准水平型 | 单轴驱动器 | 单轴组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: KUE20-A-170 | 代表型号: LX3010-B1-N-600 | 代表型号: KUH1205-460-100 |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() 长度L (mm) | 有效 行程 St(mm) | 梯形丝杠 | 容许负载(N) | 容许力矩(N·m) | 手轮种类 | 框架安装孔 | 重量(kg) | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 丝杠直径 | 导程 | 水平 | 垂直 | Ma | Mb | Mc | A | B | C | S | Q (孔数) | 手轮种类 | ||||||||||||
E | F | G | E | F | G | E | F | G | A | B | C | |||||||||||||||
KUEF | 20 | A塑料手轮 B塑料手轮 折叠型 C喇叭型手轮 | U D L R | 170 | 53 | 20 | 4 | 490 | 98 | 14 | 14 | 27 | 107 | 109.5 | 67 | 122 | 124.5 | 82 | 122 | 124.5 | 82 | 150 | 4 | 4.7 | 4.7 | 5 |
220 | 103 | 200 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6.7 | 6.7 | 7 | |||||||||||||||||||||
420 | 303 | 200 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
零件 | 框架 | 工作台 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 锥齿轮 | 盖板 |
![]() | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 黄铜 | 铝合金 | 铝合金 | S45C | 相当于SUS304 |
![]() | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | - |
Type | 平行度(mm) | 背隙(mm) |
KUEF | 0.15 | 0.3 |
型式 | 所需扭矩(N.m) | 所需旋转力(N) | ||
Type | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
KUEF | 0.06 | 0.42 | 2.3 | 16.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|