产品概述
米思米手动组件采用梯形丝杠与直线导轨相结合的设计,最适合于手动简易位置调整、定位以及传送等用途的组件。其中水平型KUDP系列手动组件是在KUE系列的基础上追加了位置显示器,可轻松确保位置调整的重复精度。而且实现了与客户自行搭建同等的价格,5天以内快速发货。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:可根据实际需求选择工作台面形状及手轮种类。
特点3:采用直线导轨做为导向机构,实现了高容许力矩。
特点4:利用位置显示器,可轻松确保位置调整的重复精度。
特点5:最适用于水平方向的手动简易定位、传送等用途的组件。
尺寸图


由于手轮凸出于产品本体底部安装面,且产品较重,请勿临时放置于同一平面,这样有可能造成手轮折断!
规格概述
|
A6063S-T5 | A6063 | 碳素钢 | 碳素钢 | 黄铜 | A5052 | A6063 | 53~353 |
本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 |

直线导轨为碳素钢材质,无表面处理,无防锈性能,使用时请注意定期涂抹润滑脂。
使用方法
■水平型手动组件的安装方法
请将型材背面整体置于水平面上的情况下使用本产品。
为了使整体有足够的强度对应负载以及力矩,请确保型材的沉孔或者是固定用支架得到有效的固定。
请勿吊装或吸墙安装使用。

■框架槽的利用
侧面和底面设有M6螺帽用槽。螺帽可从手轮侧和相反侧装入,可固定螺栓或安装调整脚等零件。

注意事项
■关于有效行程
①手动组件预留有很多螺丝孔位,若客户自行追加紧固把手及固定用安装板时,行程可能变短。
②若自行追加工作台时,根据工作台的固定位置不同,行程会发生变更。
■关于维护
①导轨滑块内注入的是锂皂基润滑脂,通常3个月左右注一次润滑脂。
②梯形丝杠也需要定期涂抹润滑油脂。
■其他
①本产品不能在有强烈的震动或者冲击场合使用。
②客户自行改造或者零件更换的场合,品质对象保证外。
③手持搬运本组件时,请不要握住或旋转手轮部。并且在锁紧把手锁紧的状态请不要硬行旋转手轮部。
使用案例
机构名称:裂纹检查和简易测量装置 |
|
型号: | KUDP20-A-470 |
|
用途: | 此装置为检查塑料板裂纹并对其进行简易测量的装置。为防止因细微裂纹或划伤导致交货后的索赔问题,使用手动组件。在施加一定压力进行检查的同时,安装刻度尺确认尺寸。 |
|
若需要追加刻度指示请参考 刻度尺、指示尺。 |
应用行业
相关产品
尺寸图


由于手轮凸出于产品本体底部安装面,且产品较重,请勿临时放置于同一平面,这样有可能造成手轮折断!
规格表
|
|
|
KUDP | 20 | A塑料手轮 B塑料手轮折叠型 C喇叭型手轮 | 170 | 53 | 20 | 4 | 490 | 98 | 14 | 14 | 27 | 150 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
220 | 103 | 200 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 |
320 | 203 | 150 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
370 | 253 | 175 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
420 | 303 | 200 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.6 |
470 | 353 | 150 | 8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 |

本产品的容许负载是指在能够保证精度的状态下允许的最大负载。
材质规格
|
A6063S-T5 | A6063 | 碳素钢 | 碳素钢 | 黄铜 | A5052 | A6063 | 53~353 |
本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 |

直线导轨为碳素钢材质,无表面处理,无防锈性能,使用时请注意定期涂抹润滑脂。
其他相关参数
■容许力矩
相对前进方向,直线运动时的3种倾斜方向。
Ma:上下摆动
Mb:左右摇动
Mc:侧向滚动
■精度

平行度是指B面相对于A面的移动平行度。(参见右图)

背隙为参考值,并非保证值。
 |
平行度示意图 |
■所需扭矩/所需旋转力

是容许负载所对应的转矩、旋转力。

旋转力是使用手轮旋转的力。(参见右图)

垂直用途时的数值是指使工作台上升的值。
 |
旋转力示意图 |