类型 | 产品图 | LX单轴驱动器特点 | 说明 | 滑块图 |
标准型 | ![]() | 特点1:底座长度的设计自由度大 | 尺寸以50mm为单位进行选择 | ![]() |
特点2:底座设有定位孔 | 底座上设有2个定位孔, 提高了组装性能和重复定位性能 | |||
盖板型 | ![]() | 特点3:滑块上设有定位孔 | 盖板型滑块上设有2个定位孔, 提高了工件的安装效率和定位性能 | ![]() |
特点4:低滑台设计可节省空间 | 采用丝杠螺帽和导轨滑块一体式设计,降低滑台高度 | |||
带润滑装置![]() | ![]() | 特短5:长时间免维护 | 自润滑装置"MX"是将润滑脂浸透在特殊聚氨酯中,利用毛细管现象,供应适量的润滑脂的润滑装置。该装置能在滚珠丝杠和滑轨部的表面,形成油膜,从而实现长时间免维护。 | ![]() 润滑脂浸透前 |
![]() 润滑脂浸透后 |
盖板型(C) | 产品高度 |
LX15 | 21mm |
LX20 | 27mm |
LX26 | 33mm |
LX30 | 40mm |
LX45 | 57mm |
带轮安装侧 | 型号 | |
驱动器主体侧 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
马达侧 | 附件RA4560用 | HTPA44S3M100-A-N14 |
附件RT4560用 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
无附件N8 | HTPA44S3M100-A-P8 | |
无附件N10 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
无附件N14 | HTPA44S3M100-A-N14 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 马达支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
LXR45 | ||||||||
![]() | 碳素钢 | SCM材 | A5052 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
精度基准 | 精密级 |
定位精度(mm) | 0.1 |
背隙(mm) | 0.02 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 |
移动平行度(mm) | 0.035 |
起动转矩(N·cm) | 10 |
最高速度(mm/sec) | |
LXR4510 | 550 |
LXR4520 | 1110 |
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨 | 有效行程(mm) | ||||||
无MX | 带MX | |||||||||
标准型 | 盖板型 | 总长(L) | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | ||
(精密级标准型) LXR4510 LXR4520 (润滑装置MX标准) LXR4510-MX LXR4520-MX | (精密级盖板型) LXR4510C LXR4520C (润滑装置MX盖板) LX4510(C)P-MX LX4520(C)P-MX | 长滑块型 (1个)B1 (2个)B2 短滑块型 (1个)S1 (2个)S2 润滑装置 带MX仅B1/S1 可选择 | (伺服马达) RA4560 (步进马达) RT4560 *(无附件) N8(带轮内径Φ8) N10(带轮内径Φ10) N14(带轮内径Φ14) | 340 | 210.4 | 88.8 | 247.9 | 163.8 | 194.4 | 231.9 |
390 | 260.4 | 138.8 | 297.9 | 213.8 | 244.4 | 281.9 | ||||
440 | 310.4 | 188.8 | 347.9 | 263.8 | 294.4 | 331.9 | ||||
490 | 360.4 | 238.8 | 397.9 | 313.8 | 344.4 | 381.9 | ||||
540 | 410.4 | 288.8 | 447.9 | 363.8 | 394.4 | 431.9 | ||||
590 | 460.4 | 338.8 | 497.9 | 413.8 | 444.4 | 481.9 |
系统组成 | 组成部件(案例) |
![]() | 单轴驱动器:LXR4510C-B1-RA4560-490-EP3 |
马达套件:HG-KR23J+MR-J4-20A+3(包含驱动器 电缆以及电机)![]() |
安装定位方法 | 说明 |
![]() | 定位方法1:可通过底部定位销孔将单轴驱动器定位,之后固定在平台*上。 定位方法2:可使用基准面进行定位,之后固定在平台上。 *平台是指平面度为0.02mm以内、厚度为20mm以上的钢制平板。 注意勿同时只用基准面和底部定位销孔定位,会造成过定位。 |
![]() | 工具 | 型号 | |
注油枪 | MG70(注油嘴 Type N/U) | ||
低尘擦拭纸 | S-200 | ||
无尘擦拭棒 | 无尘棉签 C1-2293 | ||
LX15/LX20/LX26系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂No.2 | ||
LX30/LX45系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂EP2 | ||
低尘用润滑脂 | 日本精工 LG2 |
![]() | STEP1: 用无尘纸擦去旧润滑脂和油污, 如丝杆滑动时有深色油脂溢出也需要擦拭干净。 |
![]() | STEP2: 滑块推向马达安装侧,用油枪注油。 注脂量是按滑块侧档上方有油脂溢出,说明已注满。 用手滑动滑块,全行程来回移动数次,使油脂涂抹均匀。 期间若有溢出的油脂,请擦拭干净。 |
![]() | STEP3: 使用无尘擦拭棒,涂抹润滑脂在丝杆以及导轨处再涂抹一边油脂。 |
使用场景 | 案例 | 精密定位设备 |
![]() | 应用业界 | 电子元件 |
用途 | 单轴驱动器LX并列型,尤其适合这种安装场所受限的情况。 | |
结构特点 | XY 滑台(并列型) | |
使用单轴驱动器型号 | LXR4510C-B1-RA4560-340 (2台) |
单轴驱动器 LX26 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LX2610-B1-A2640-400 | 代表型号:LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号:LS1205-60-A40 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带轮安装侧 | 型号 | |
驱动器主体侧 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
马达侧 | 附件RA4560用 | HTPA44S3M100-A-N14 |
附件RT4560用 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
无附件N8 | HTPA44S3M100-A-P8 | |
无附件N10 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
无附件N14 | HTPA44S3M100-A-N14 |
型式 | 标准润滑脂 | 带润滑装置MX(标准润滑脂) | ||
标准型 | 盖板型 | 标准型 | 盖板型 | |
导程10 | LXR4510 | LXR4510C | LXR4510-MX | LXR4510C-MX |
导程20 | LXR4520 | LXR4520C | LXR4520C-MX | LXR4520C-MX |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 安装孔尺寸 | 无MX (有效行程) | 带MX (有效行程) | ||||||||||
标准型 | 盖板型 | 总长(L) | A | P1 | P2 | B | 等分数 | 孔数(N) | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | ||
(精密级标准型) LXR4510 LXR4520 (润滑装置MX标准) LXR4510-MX LXR4520-MX | (精密级盖板型) LXR4510C LXR4520C (润滑装置MX盖板) LX4510(C)P-MX LX4520(C)P-MX | 长滑块型 (1个)B1 (2个)B2 短滑块型 (1个)S1 (2个)S2 润滑装置 带MX仅B1/S1 可选择 | (伺服马达) RA4560 (步进马达) RT4560 *(无附件) N8(带轮内径Φ8) N10(带轮内径Φ10) N14(带轮内径Φ14) | 340 | 70 | 100 | 100 | 70 | 2 | 6 | 210.4 | 88.8 | 247.9 | 163.8 | 194.4 | 231.9 |
390 | 50 | 3 | 8 | 260.4 | 138.8 | 297.9 | 213.8 | 244.4 | 281.9 | |||||||
440 | 100 | 310.4 | 188.8 | 347.9 | 263.8 | 294.4 | 331.9 | |||||||||
490 | 50 | 4 | 10 | 360.4 | 238.8 | 397.9 | 313.8 | 344.4 | 381.9 | |||||||
540 | 100 | 410.4 | 288.8 | 447.9 | 363.8 | 394.4 | 431.9 | |||||||||
590 | 50 | 5 | 12 | 460.4 | 338.8 | 497.9 | 413.8 | 444.4 | 481.9 |
滑轨总长 (L) | 有效行程(mm) | 总重量(kg) | ||||||||||||
无MX | 带MX | 标准 | 盖板 | |||||||||||
B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
340 | 210.4 | 88.8 | 247.9 | 163.8 | 194.4 | 231.9 | 6.42 | 7.34 | 6.02 | 6.56 | 7.24 | 8.74 | 6.59 | 7.43 |
390 | 260.4 | 138.8 | 297.9 | 213.8 | 244.4 | 281.9 | 7.02 | 7.94 | 6.63 | 7.16 | 7.88 | 9.38 | 7.22 | 8.06 |
440 | 310.4 | 188.8 | 347.9 | 263.8 | 294.4 | 331.9 | 7.62 | 8.55 | 7.23 | 7.76 | 8.51 | 10.01 | 7.85 | 8.69 |
490 | 360.4 | 238.8 | 397.9 | 313.8 | 344.4 | 381.9 | 8.22 | 9.15 | 7.83 | 8.36 | 9.14 | 10.64 | 8.49 | 9.33 |
540 | 410.4 | 288.8 | 447.9 | 363.8 | 394.4 | 431.9 | 8.83 | 9.75 | 8.43 | 8.96 | 9.78 | 11.28 | 9.12 | 9.96 |
590 | 460.4 | 338.8 | 497.9 | 413.8 | 444.4 | 481.9 | 9.43 | 10.35 | 9.04 | 9.57 | 10.41 | 11.91 | 9.75 | 10.59 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 马达支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) |
LXR45 | |||||||
![]() | 碳素钢 | SCM材 | A5052 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - |
![]() | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 |
Alteration | ![]() | Spec. |
无皮带、带轮 | NBP | 从套件中去除 |
滑块种类 | 滑块数 | 容许静负载(N) | 静态容许力矩(N·m) | ||
Ma | Mb | Mc | |||
加长型滑块 | B1 | 32441 | 291 | 291 | 972 |
B2 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | |
短型滑块 | S1 | 17175 | 145 | 145 | 515 |
S2 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 |
LX型式 | Code | 传感器种类 数量 (NPN出力) | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | ||||
(□为传感器数量) | (*数量为附带1个传感器的情况) | ||||||||
最多3个 | GX−F12A | GX−F12B | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器安装螺丝 (1个) | 安装螺帽 (1个) | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
(接近时on) | (分开时on) | ||||||||
LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | XA□ | □个 | − | SENC3□H | SCB3−5 | CBSST3−8 | LBNR3 | 专用 | 平头小螺丝 M3−5(1个) |
XB□ | − | □个 | |||||||
LXR45□□C−B□ | FA□ | □个 | − | SCB3−6 | SCB3−6 (2个) | ||||
FB□ | − | □个 | |||||||
LXR45□□C−S□ | FAS□ | □个 | − | ||||||
FBS□ | − | □个 | |||||||
LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | XW1 | 1个 | 1个 | SCB3−5 | 平头小螺丝 M3−5(1个) | ||||
XW2 | 2个 | ||||||||
XW3 | 2个 | 1个 | |||||||
LXR45□□C−B□ | FW1 | 1个 | 1个 | SCB3−6 | SCB3−6 (2个) | ||||
FW2 | 2个 | ||||||||
FW3 | 2个 | 1个 | |||||||
LXR45□□C−S□ | FWS1 | 1个 | 1个 | ||||||
FWS2 | 2个 | ||||||||
FWS3 | 2个 | 1个 |
LX型式 | Code | 光传感器 | 传感器滑轨部 | 传感器部(*数量为附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
(□为传感器数量) | (NPN出力) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器支架 | 支架安装螺丝螺帽 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
最多3个 | ||||||||||
LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | SP□ | PM−L25 | SENC3□H | SCB3−5 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6 (2个) | M3小型圆形平垫圈(2个) | 专用 | 平头小螺丝 M3−5(1个) |
LXR45□□C−B□ | MP□ | SCB3−6 | SCB3−6(2个) | |||||||
LXR45□□C−S□ | MPS□ |
LX型式 | Code | 光传感器 | 传感器滑轨部 | 传感器部(*数量为附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
(□为传感器数量) | (NPN出力) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器支架 | 支架安装螺丝螺帽 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
最多3个 | ||||||||||
LXR45□□−B□ LX45□□−S□ | OP□ | EE−SX951−R_1M | SENC3□H | SCB3−5 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6 (2个) | M3小型圆形平垫圈(2个) | 专用 | 平头小螺丝 M3−5(1个) |
LXR45□□C−B□ | EP□ | SCB3−6 | SCB3−6(2个) | |||||||
LXR45□□C−S□ | EPS□ |
精度基准 | 精密级 |
定位精度(mm) | 0.1 |
背隙(mm) | 0.02 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 |
移动平行度(mm) | 0.035 |
起动转矩(N·cm) | 10 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 适合马达轴径 |
RT4560 | □42 | 东方马达 | RKS56* | 5相 | φ10 |
AR6 | α步进 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 适合马达轴径 |
RA4560 | □60 | 安川电机 | SGMJV-02 | 200W | φ14 |
SGMJV-04 | 400W | ||||
三菱电机 | HG-MR23 | 200W | |||
HG-KR23 | |||||
HG-MR43 | 400W | ||||
HG-KR43 | |||||
山洋电气 | Q1AA06020D | 200W | |||
Q1AA06040D | 400W | ||||
KEYENVE | MV-M20 | 200W | |||
SV-M020 | |||||
MV-M40 | 400W | ||||
SV-M040 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|