类型 | 产品图 | 单轴机器人RS 特点 | 说明 | 图示 |
小型低成本机器人 RSH1/2/3/4/5 系列 | 1.旋转编码器 | 采用旋转编码器检测马达的旋转角度 与普通的光学式编码器相比,可靠性更高。 | ||
2.4列2点接触式单圆弧形沟槽导轨 | 自动调节能力强,即使机器人安装面的刚性精度较低,也能顺畅运行。 由于滑差量小,即使承受重载,也能长期维持运行。 | |||
3.层压型接触刮板及特有润滑装置 | 刮板采用多层叠加接触式构造,能多次清除附在轴杆上的细小异物,防止杂物侵入主体内部。 内置润滑装置,可长期免维护。 |
TYPE | 构成零件 | 主体 | 导杆 | 盖板 | 轴 | 滚珠衬套 |
RSD2 | 材质 | 铝合金 | 铁 | ABS | - | - |
表面处理 | 丙烯喷漆 | - | - | - | - | |
附件 | 控制器输入、输出规格 | ||
NPN,PNP | CC-Link | DeviceNet | |
使用说明CD-ROM、电源连接器、虚拟连接器 | |||
- | CC-Link接头 | DeviceNet连接器 |
TYPE | 滚珠丝杆 | 马达 | 位置检测器 | 使用环境 |
RSD2 | 直径 8 (C10压扎) | 步进马达 | 旋转编码器(增量型) | 0~40摄氏度 35%~85%RH(无结露) |
型式 | - | 控制器种类 | - | 输入输出种类 | - | 电缆长度 | - | 行程 |
RSD206B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 150 |
Type | 导程 (mm) | 重复定位 精度(mm) | 最大传送物重量(kg) | 最大压紧力 (N) | 额定行走寿命1 | 空转 (mm) | 轴杆不旋转精度(度) | 行程 (mm) | 最高速度2 (mm/sec) | 控制器 输入电源 | 最大定位 点数 | |||
水平 | 垂直 | |||||||||||||
RSD2 | RSDG2 | RSD2 | RSDG2 | |||||||||||
RSD2 | 02 | ±0.02 | ~45 | ~25 | ~24 | 600 | 5,000km以上 | 0.1以下 | ±1.0 | ±0.05 | 50~300 (以50为单位) | ~80 | DC24V ±10% | 255分 |
06 | ~40 | ~12 | ~11 | 300 | ~250 | |||||||||
12 | ~25 | ~5 | ~4 | 150 | ~500 |
Type | 尺寸 | 行程(mm) | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
RSD2 | L1(mm) | 162.5 | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 |
L(mm) | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 |
Type | 行程(mm) | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
RSD2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
型式 | 选择 | |||||
Type | 导程(mm) | 有无制动器(1) | 控制器种类 | 输入输出种类 | 电缆长度(m) | 行程(mm) |
RSD2 | 02 | 无:标注“无” 有:B | C1 DC24V±10% | NPN:N PNP:P CC-Link:C DeviceNet:D | 1 3 5 10 (耐弯曲电缆) | 50~300 (指定单位50mm) |
06 | ||||||
12 |
安装定位方法 | 型号 | 螺栓 | 紧固扭矩 |
RSD2 RSD3 | 内六角M3螺栓、强度:8.8T 长度:底座厚度 +4mm 以下 | 20kgf・cm | |
内六角M4螺栓、强度:8.8T 长度:底座厚度 +5mm 以下 | 38kgf・cm | ||
RSDG3 | 内六角M3螺栓、强度:8.8T 长度:底座厚度 +4mm以上5mm以下 | 20kgf・cm | |
内六角M4螺栓、强度8.8T 长度:底座厚度 +5mm以上6mm以下 | 38kgf・cm | ||
系统组成 | 组成部件(案例) | ||
手持终端设备(选配件) EXRS-H1 EXRS-HD1 | |||
支持软件(选配件) EXRS-ST1 EXRS-ST2 | |||
高位控制装置(PLC等) 客户自备 | |||
RSD206B-C1-N-3-150 |
单轴驱动器 LX26 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
代表型号:LX2610-B1-A2640-400 | 代表型号:LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号:LS1205-60-A40 | ||
优点:高精度 省空间 高性价比 | 优点:高刚性 长行程 适合重物搬送 | 优点:低成本 中精度定位传送 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | - | 控制器种类 | - | 输入输出种类 | - | 电缆长度 | - | 行程 | |||
RSD206B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 150 |
Type | 导程 (mm) | 重复定位 精度(mm) | 最大传送物重量(kg) | 最大压紧力 (N) | 额定行走寿命1 | 空转 (mm) | 轴杆不旋转精度(度) | 行程 (mm) | 最高速度2 (mm/sec) | 控制器 输入电源 | 最大定位 点数 | |||
水平 | 垂直 | |||||||||||||
RSD2 | RSDG2 | RSD2 | RSDG2 | |||||||||||
RSD2 RSDG2 | 02 | ±0.02 | ~45 | ~25 | ~24 | 600 | 5,000km以上 | 0.1以下 | ±1.0 | ±0.05 | 50~300 (以50为单位) | ~80 | DC24V ±10% | 255分 |
06 | ~40 | ~12 | ~11 | 300 | ~250 | |||||||||
12 | ~25 | ~5 | ~4 | 150 | ~500 |
Type | 尺寸 | 行程(mm) | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
RSD2 RSDG2 | L1(mm) | 162.5 | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 |
L(mm) | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 |
Type | 行程(mm) | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
RSD2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
RSDG2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
型式 | 选择 | |||||
Type | 导程(mm) | 有无制动器(1) | 控制器种类 | 输入输出种类 | 电缆长度(m) | 行程(mm) |
RSD2 RSDG2 | 02 | 无:标注“无” 有:B | C1 DC24V±10% | NPN:N PNP:P CC-Link:C DeviceNet:D | 1 3 5 10 (耐弯曲电缆) | 50~300 (指定单位50mm) |
06 | ||||||
12 |
信号名称 | 内容 |
NC | 未连接端子 |
ES- | 紧急停止准备信号( 断开:紧急停止) |
MP24V | 主电源24V |
CP24V | 控制电源24V |
0V | 电源0V |
接地端子 |
电压 | DC24V±10% |
电流 | 控制电源 0.5A/ 台 |
主电源 2.5 ~ 4.0A/ 台 | |
推荐电线 | 0.5 ~ 0.75sq (AWG20 ~ 18) |
发热量(W) | 18 |
零件名称 | 数量 | 米思米型号 | 备注 |
继电器 | 1 | GPR-M-2CL-D24DB | 内置线圈浪涌吸收二极管 |
继电器端子台 | 1 | GPR-MS-2CD | |
紧急停止开关 | 1 | EBB2401 | 其他也有带操作盒类型 |
DC24V电源 | 1 | ESP10-100-24 | 请确认电源容量 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|