导向随动器
商品
评价
详情
  • 导向随动器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导向随动器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
凸轮轴承是一种将滚针装入厚壁外圈与内圈,最适合传送用导轨的带轴轴承。
凸轮轴承随动器是内部组装有被称为滚针的针状滚子的高性能带轴轴承。滚针起到提高旋转能力的作用,可承受高速旋转。此外,外圈采用比普通轴承更厚的厚壁设计,也可用于承受冲击负载或重负载的场所。
产品种类
产品特点
1. 带轴,安装简便!
2. 最适合承受负载的场所!
3. 同样适用于高速旋转!

标准凸轮随动器结构
标准凸轮结构

滚子的导向方式
附带保持架的凸轮随动器适合于摩擦系数小转速高的场合,满滚子凸轮随动器适合于高速旋转,承载重负荷的场合。
附带保持架(标准型)满滚子重载型
滚子导向方式

密封部的结构
非密封型的轴承外圈与端杆周环部及外圈与侧板之间小,形成迷宫。密封型轴承在屏蔽型的迷宫部装入密封垫片,可防止异物侵入。
非密封型密封型
密封部结构

外圈外径形状
球面外圈的轴承可缓和因安装问题带来的不均等负荷。圆弧外圈的轴承与滑轨免得接触面积大,适合于负载负荷大或者硬度低的滑轨面。
圆弧外圈圆柱外圈
外圈外径形状

滑轨负载容量比较
滑轨负载容量比较
尺寸图
尺寸1

尺寸2

尺寸3
相关文件
产品精度(μm)
容许公差
容许公差

外圈的允许公差及允许值
外圈允许公差
使用案例
使用案例1
 
运动方向
《直线行进运动》
配对侧的表面须为平面,
凸轮轴承随动器作直线运动
直线运动    摆动方向
配对侧的表面弯曲面
凸轮轴承随动器作曲线运动
曲线运动

安装方法
安装方法
安装时请勿用锤子直接敲打凸轮轴承的凸缘部,否则会造成旋转不良或者断裂。请用内六角棒扳手或一字螺丝刀。
固定内六角或者螺丝刀槽口进行固定,然后用扳手转动螺母拧紧。

螺栓的紧固扭矩
安装凸轮轴承随动器时,请勿超过螺丝的最大紧固扭矩值。否则,螺纹部可能损坏。
固定扭矩
注意事项
· 如果凸轮轴承随动器掉落地面,或者用力敲击,则可能导致损坏。
· 施加冲击时,即使外观看不出有损坏,也可能导致功能受损,敬请注意。
· 凸轮轴承随动器适用于径向负载,不太适用于推力负载,因此请避免施加推力负载之类的使用方法。

润滑脂请参考下表,如果需要可以给产品加注适量的润滑脂。

凸轮轴承随动器润滑脂性能与使用温度
油脂与使用温度
尺寸图
规格表1
规格表
型式 D M×螺距 B B1 L r f
(最小)
H 基本额定负载 容许转速(rpm) 重量(g)
Type d容差 C(动)kN Cor(静)kN
GFR 3 - 0.007
- 0.015
10 3×0.5 8.5 9.5 17 5 0.2 6.8 1.5 0.840 0.268 52000 5
4 12 4×0.7 9 11 20 6 0.4 7.8 2 1.065 0.405 38000 8
5 13 5×0.8 10 12 23 7.5 0.2 2.5 1.072 0.414 36000 11
6 16 6×1.0 12 14 28 9 10.8 3 1.620 0.660 30000 18
8 19 8×1.25 16 32 11 13.8 4 2.415 1.065 24000 28
材质规格
用途 Type 材质 附件
外部 内部(轴承)
普通型 GFR SUS420 SUJ2 1个六角螺帽(SUS304)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装方法
安装时请勿用锤子直接敲打凸轮轴承的凸缘部,否则会造成旋转不良或者断裂。请用内六角棒扳手或一字螺丝刀,固定内六角或者螺丝刀槽口进行固定,然后用扳手转动螺母拧紧。安装凸轮轴承随动器时,请勿超过螺丝的最大紧固扭矩值。否则,螺纹部可能损坏。
凸轮轴承随动器适用于负载
适用于径向负载,不太适用于推力负载,因此请避免施加推力负载之类的使用方法。
外圈不同外径形状的使用区别
球面外圈的轴承可缓和因安装问题带来的不均等负荷。圆弧外圈的轴承与滑轨免得接触面积大,适合于负载负荷大或者硬度低的滑轨面。