Type | 支架 | 凸轮轴承随动器形状 | [ A ]附属凸轮轴承随动器 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 形状 | [ M ]材质 | ||
CMFBF | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 平头型 | SUJ2 | CFFA |
CMFF | 无电解镀镍 | CFFA | |||
CMFSF | SUS304 | - | SUS440C | CFFAS | |
CMFBU | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 圆弧型 | SUJ2 | CFUA |
CMFU | 无电解镀镍 | CFUA | |||
CMFSU | SUS304 | - | SUS440C | CFUAS |
型式 | - | h |
CMFBF6 CMFBU8 | - - | 20 25 |
型式 | 高度h 指定单位1mm | D | H | T | L1 | L | d1 | d2 | t | |
Type | d | |||||||||
CMFBF CMFF CMFSF CMFBU CMFU CMFSU | 6 | 12~25 | 16 | h+6 | 10 | 24 | 38 | 7.5 | 4.5 | 5 |
8 | 15~30 | 19 | h+7 | 12 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | |||
10 | 20~35 | 26 | h+10 | 26 | 42 | 11 | 6.5 | 10 | ||
12 | 20~40 | 32 | h+11 | 28 | 44 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|