Type | 支架 | 凸轮轴承随动器形状 | [ A ]附属凸轮轴承随动器 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 形状 | [ M ]材质 | ||
CMFLBF | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 平头型 | SUJ2 | CFFA |
CMFLF | 无电解镀镍 | CFFA | |||
CMFLSF | SUS304 | - | SUS440C | CFFAS | |
CMFLBU | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 圆弧型 | SUJ2 | CFUA |
CMFLU | 无电解镀镍 | CFUA | |||
CMFLSU | SUS304 | - | SUS440C | CFUAS |
型式 | - | h |
CMFLF10 CMFLU10 | - - | 40 50 |
型式 | 高度h 指定单位1mm | D | H | T | L1 | L | W | W1 | d1 | |
Type | d | |||||||||
CMFLBF CMFLF CMFLSF CMFLBU CMFLU CMFLSU | 5 | 17~28 | 13 | h+4.5 | 8 | 16 | 26 | 20 | 13 | 5.5 |
6 | 17~32 | 16 | h+6 | 19 | 29 | 22 | 15 | |||
8 | 20~38 | 19 | h+7 | 10 | 22 | 32 | 24 | 17 | ||
10 | 25~52 | 26 | h+10 | 12 | 29 | 42 | 28 | 20 | 6.5 | |
12 | 28~64 | 32 | h+11 | 31 | 47 | 28 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|