滚珠轴承组件(中精度)铸件法兰型
商品
评价
详情
  • 滚珠轴承组件(中精度)铸件法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚珠轴承组件(中精度)铸件法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
因为实现现地化生产,所以比现有米思米同类商品最多便宜60%
滚珠轴承组件 经济型 铸件法兰型:相关图像
・材质表
构成零件[ M ]材质
①固定座[ M ]相当于FC200
②轴承[ M ] 相当于SUJ2
③橡胶密封圈[ M ]丁腈橡胶(NBR)
④止动螺丝[ M ]相当于SCM435

规格表

型式
CHDH25
CHDF35
型式
F
F1
W
L
L1
t
A
A1
A2
d
d1
B
S
基本额定负载(kN)
止动螺丝型
重量(g)
Type
D
Cr(动)
Cor(静)
M1
紧固扭矩
(N・cm)
轴向负载
能力(N)
CHDH
CHDF
CHDH
CHDF

20
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31
12.7
12.8
6.6
M6×1
490
1360
490
630
25
130
99
68
95
70
14
35.7
27
16
16
34
14.3
14.0
7.9
490
1360
630
820
30
148
117
80
108
83
40.2
31
18
38.1
15.9
19.5
11.3
490
1360
940
1100
35
161
130
90
117
92
16
44.4
34
19
14
42.9
17.5
25.7
15.3
M8×1
800
2980
1200
1500
40
175
144
100
130
102
51.2
36
21
16
49.2
19
29.5
18.1
800
2980
1600
1900
[ ! ]kgf=N×0.101972

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 外球面带座轴承 > 方型座 > 滚珠轴承组件(中精度)铸件法兰型