型式 | d | D | B | r (min) | r1 (min) | 基本额定负载 | 容许转速 rpm(参考) | 作用点 a | 安装尺寸 | 重量(g) (参考) | |||
Cr(动)kN | Cor(静)kN | Ds(min.) | dh(max.) | R(max.) | |||||||||
B7000SU | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.30 | 2.49 | 63900 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 19 |
B7001SU | 12 | 28 | 5.80 | 2.90 | 57500 | 6.7 | 14.5 | 25.5 | 21 | ||||
B7002SU | 15 | 32 | 9 | 6.25 | 3.40 | 49000 | 7.6 | 17.5 | 29.5 | 30 | |||
B7003SU | 17 | 35 | 10 | 6.60 | 3.80 | 44300 | 8.5 | 19.5 | 32.5 | 39 | |||
B7004SU | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.10 | 6.55 | 37100 | 10.1 | 25 | 37 | 0.6 | 67 |
B7005SU | 25 | 47 | 11.70 | 7.40 | 32000 | 10.8 | 30 | 42 | 78 | ||||
B7006SU | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.6 | 15.10 | 10.30 | 27100 | 12.2 | 36 | 49 | 1.0 | 114 |
B7007SU | 35 | 62 | 14 | 1 | 19.10 | 13.70 | 23800 | 13.5 | 41 | 56 | 151 | ||
B7008SU | 40 | 68 | 15 | 20.60 | 15.90 | 21300 | 14.7 | 46 | 62 | 189 | |||
B7009SU | 45 | 75 | 16 | 24.40 | 19.30 | 19200 | 16.0 | 51 | 69 | 238 | |||
B7010SU | 50 | 80 | 26.00 | 21.90 | 17700 | 16.7 | 56 | 74 | 259 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|