型式 | d | D | B | r (min) |
基本额定负载 | 容许转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
||||
非接触式 橡胶密封圈型 |
接触式 橡胶密封圈型 |
Cr(动)N | Cor(静)N | Ds (min) |
dh (max) |
R (max) |
||||||
- | B693DDU | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 560 | 179 | 30000 | 4.20 | 6.8 | 0.15 | 0.83 |
- | B623DDU | 10 | 630 | 210 | 25000 | 8.8 | 1.66 | |||||
- | B694DDU | 4 | 11 | 960 | 345 | 24000 | 5.20 | 9.8 | 1.75 | |||
- | B604DDU | 12 | 0.2 | 957 | 5.60 | 10.4 | 0.20 | 2.29 | ||||
B624VV | B624DDU | 13 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 20000 | 11.4 | 3.04 | |||
- | B695DDU | 5 | 4 | 1080 | 430 | 40000 | 6.60 | 11.4 | 2.5 | |||
- | B605DDU | 14 | 5 | 1330 | 505 | 38000 | 12.4 | 3.48 | ||||
B625VV | B625DDU | 16 | 0.3 | 1730 | 670 | 32000 | 7.00 | 14.0 | 0.30 | 4.86 | ||
B696VV | B696DDU | 6 | 15 | 0.2 | 1350 | 530 | 36000 | 7.60 | 13.4 | 0.20 | 3.72 | |
- | B606DDU | 17 | 6 | 0.3 | 2260 | 835 | 34000 | 8.00 | 15.0 | 0.30 | 6.08 | |
B626VV | B626DDU | 19 | 2340 | 885 | 30000 | 17.0 | 7.94 | |||||
B698VV | B698DDU | 8 | 19 | 1990 | 865 | 10.00 | 17.0 | 7.18 | ||||
B608VV | B608DDU | 22 | 7 | 3530 | 1400 | 17000 | 20.0 | 12 | ||||
B628VV | B628DDU | 24 | 8 | 4000 | 1590 | 14000 | 22.0 | 17 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|