价格说明
型式 | d | D | B | r (min) |
基本额定负载 | 容许转速rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量(g) (参考) |
|||
Cr(动)N | Co(静)N | Ds (min) |
dh (max) |
R (max) |
|||||||
B683 | 3 | 7 | 2 | 0.1 | 311 | 112 | 63000 | 3.85 | 6.35 | 0.1 | 0.32 |
B603 | 9 | 3 | 0.15 | 571 | 189 | 56000 | 4.35 | 7.9 | 0.15 | 0.84 | |
B623 | 10 | 4 | 0.15 | 631 | 219 | 50000 | 4.35 | 7.98 | 0.15 | 1.45 | |
B634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1340 | 523 | 36000 | 6.7 | 13 | 0.3 | 5.24 |
B605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1329 | 507 | 40000 | 6.9 | 12.2 | 0.2 | 3.46 |
B625 | 16 | 5 | 0.3 | 1729 | 675 | 36000 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 4.95 | |
B606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2263 | 846 | 38000 | 8.2 | 14.8 | 0.3 | 5.94 |
B626 | 19 | 6 | 0.3 | 2336 | 896 | 32000 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | 8.12 | |
B608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3293 | 1379 | 34000 | 10.5 | 19.03 | 0.3 | 11.8 |
B628 | 24 | 8 | 0.3 | 3333 | 1423 | 28000 | 11.9 | 19.9 | 0.3 | 17.1 | |
BR63 | 3 | 6 | 2 | 0.1 | 209 | 74 | 71000 | 3.7 | 4.9 | 0.1 | 0.2 |
BR74 | 4 | 7 | 2 | 0.1 | 311 | 115 | 60000 | 4.75 | 6.25 | 0.1 | 0.23 |
BR84 | 8 | 2 | 0.15 | 395 | 141 | 56000 | 5 | 6.8 | 0.1 | 0.39 | |
BR104 | 10 | 3 | 0.2 | 711 | 272 | 48000 | 6.15 | 8.35 | 0.15 | 0.96 | |
BR85 | 5 | 8 | 2 | 0.1 | 308 | 120 | 53000 | 5.75 | 7.25 | 0.1 | 0.25 |
BR95 | 9 | 2.5 | 0.15 | 431 | 169 | 50000 | 6 | 7.8 | 0.15 | 0.54 | |
BR105 | 10 | 3 | 0.15 | 431 | 169 | 50000 | 6 | 0.78 | 0.15 | 0.91 | |
BR106 | 6 | 10 | 2.5 | 0.15 | 496 | 218 | 45000 | 7.04 | 8.9 | 0.1 | 0.55 |
BR126 | 12 | 3 | 0.2 | 714 | 295 | 43000 | 7.73 | 10.19 | 0.15 | 1.25 | |
BR128 | 8 | 12 | 2.5 | 0.15 | 543 | 274 | 40000 | 9.05 | 10.9 | 0.1 | 0.7 |
BR148 | 14 | 3.5 | 0.2 | 817 | 386 | 38000 | 9.86 | 12.19 | 0.15 | 1.9 |
型号 | 开放式 | 双盖式 | 非接触式橡胶密封圈型 | 接触式橡胶密封圈型 |
摩擦扭矩 | 小 | 小 | 小 | 大 因为接触密封圈 |
高速性 | ○ | ○ | ○ | △ |
防尘性 | × | △ | ○ | ◎ |
防水性 | × | × | × | ○ 可用于液体飞溅的环境 |
使用温度 | -10 ~ +100℃ | -10 ~ +110℃ | -10 ~ +100℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|