价格说明
型式 |
C608ZZ |
型式 | d | D | B | r (min) | 基本额定负载 | 容许转速 rpm (参考) | 安装尺寸 | 重量 (g) (参考) | |||
Cr(动)N | Cor(静)N | Ds (min) | dh (max) | R (max) | |||||||
C693ZZ | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 560 | 180 | 54000 | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 0.61 |
C694ZZ | 4 | 11 | 715 | 276 | 45000 | 5.2 | 9.8 | 2 | |||
C624ZZ | 13 | 5 | 0.2 | 1310 | 490 | 42000 | 5.6 | 11.4 | 0.2 | 3.5 | |
C685ZZ | 5 | 11 | 0.15 | 715 | 282 | 43000 | 6.2 | 9.8 | 0.15 | 1.1 | |
C695ZZ | 13 | 4 | 0.2 | 1080 | 430 | 40000 | 6.6 | 11.4 | 0.2 | 2.4 | |
C625ZZ | 16 | 5 | 0.3 | 1760 | 680 | 37000 | 7 | 14 | 0.3 | 4.8 | |
C686ZZ | 6 | 13 | 0.15 | 1080 | 440 | 39000 | 11.8 | 0.15 | 1.9 | ||
C696ZZ | 15 | 0.2 | 1350 | 530 | 37000 | 7.6 | 13.4 | 0.2 | 3.8 | ||
C606ZZ | 17 | 6 | 0.3 | 2190 | 865 | 35000 | 8 | 15 | 0.3 | 6 | |
C626ZZ | 19 | 2340 | 885 | 34000 | 17 | 8.1 | |||||
C688ZZ | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 1610 | 715 | 35000 | 9.6 | 14.4 | 0.2 | 3.1 |
C698ZZ | 19 | 6 | 0.3 | 1990 | 865 | 33000 | 10 | 17 | 0.3 | 7.3 | |
C608ZZ | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 32000 | 20 | 12 | ||||
C628ZZ | 24 | 8 | 4000 | 1590 | 31000 | 22 | 17 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|