不锈钢制深沟滚珠轴承 接触式橡胶密封圈型
商品
评价
详情
  • 不锈钢制深沟滚珠轴承 接触式橡胶密封圈型
  • 不锈钢制深沟滚珠轴承 接触式橡胶密封圈型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

不锈钢制深沟滚珠轴承 接触式橡胶密封圈型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
深沟球轴承的应用范围非常广。 它们适用于高速和超高速,适应两个方向的径向和轴向载荷,并且几乎不需要维护。
深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型
产品特点
・材质表
材质 相当于SUS440C *密封圈为NBR(丁腈橡胶)
轴承精度 GB 307 PO      JIS B 1514 0级
尺寸图
尺寸图1

尺寸图2
使用案例
电机齿轮装置机床
1电机2齿轮装置3机床
   
食品设备医疗机械半导体
4食品设备5医疗机械6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。
MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。

MISUMI将与注重品质和时间的客户携手共进、为中国制造业的发展贡献我们的智慧和力量。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图1

材质 相当于SUS440C *密封圈为NBR(丁腈橡胶)
轴承精度 GB 307 PO      JIS B 1514 0级
规格表
型式dDBr
(min)
基本额定负载容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Cr(动)kNCo(静)kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
SB6000DDU102680.33.91.58220001213240.318
SB6200DDU3090.64.351.91180001416260.632
SB6001DDU122880.34.351.891800015.5260.322
SB6201DDU32100.65.82.44170001617280.637
SB6002DDU153290.34.752.27150001719300.331
SB6202DDU35110.66.52.98140001920.5310.645
SB6003DDU1735100.35.12.61300021.5330.341
SB6203DDU40120.68.153.85120002123.5360.667
SB6004DDU20427.954110002425.53868
SB6204DDU4714110.95.25110002526.5421107
SB6005DDU25120.68.554.6595002930430.679
SB6205DDU5215111.96.390003032471129
SB6006DDU30551311.36.680003536.550116
SB6206DDU621616.59.05750038.557199
SB6007DDU351413.68.267004041.5151
SB6207DDU72171.121.812.2630041.544.565.5284
SB6008DDU406815114.29.2560004547.563190
SB6208DDU80181.124.814.3560046.550.573.5366
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 不锈钢制深沟滚珠轴承 接触式橡胶密封圈型