深沟滚珠轴承 单盖式
商品
评价
详情
  • 深沟滚珠轴承 单盖式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

深沟滚珠轴承 单盖式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
尺寸图
不锈钢小径滚珠轴承 双盖式
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
使用案例
1电机
2齿轮装置
3机床
4食品设备
5医疗机械
6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
轴承加热器
轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器
轴承拉拔器
轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
相关产品
轴承用螺帽·齿形防松垫圈锁紧螺帽润滑脂NS7
轴承用螺帽/放松垫圈组件重载锁紧螺帽轴承润滑脂
代表型号:JLNK20代表型号:HLB10代表型号:NS7

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
不锈钢小径滚珠轴承 双盖式
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
规格表
型式dDBr
(min)
基本额定负载容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Cr(动)kNCo(静)kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6000Z102680.34.551.97300001213240.318
B6200Z3090.65.12.39240001416260.632
B6300Z35110.68.13.452200016.53152
B6001Z122880.35.12.372800015.5260.322
B6201Z32100.66.83.05220001617280.637
B6301Z371219.74.220000171832160
B6002Z153290.35.62.832400019300.331
B6202Z35110.67.653.75200001920.5310.645
B6302Z4213111.45.45170002022.537183
B6003Z1735100.363.25220001921.5330.341
B6203Z40120.69.554.8170002123.5360.667
B6303Z4714113.66.65150002225.5421113
B6004Z2042120.69.451800024380.668
B6204Z4714112.86.6150002526.5421107
B6304Z52151.115.97.91400026.52845.5145
B6005Z2547120.610.15.85150002930430.679
B6205Z52151147.85130003032471129
B6305Z62171.120.611.21100031.53655.5235
B6006Z305513113.28.3130003536.550116
B6206Z621619.511.3110003538.557199
B6306Z72191.126.715950036.542.565.5345
B6007Z35621411610.3110004041.557151
B6207Z72171.125.715.3950041.544.565.5284
B6307Z80211.533.519.285004347721.5464
B6008Z406815116.811.5100004547.5631190
B6208Z80181.129.117.9850046.550.573.5366
B6308Z90231.540.52475004853821.5636
B6009Z457516120.915.290005053.5701241
B6209Z85191.131.520.4750051.555.578.5420
B6309Z100251.5533267005361.5921.5829
B6010Z508016121.816.685005558.5751261
B6210Z90201.13523.2710056.56083.5459
B6310Z1102726238.56000596810121060
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米有无高温环境下使用的轴承?
有米思米品牌的160℃~230℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承。
米思米有无低温环境下使用的轴承?
有特殊环境用无润滑脂?无润滑油滚珠轴承(最低至-100℃)和特殊环境用SUS304滚珠轴承(最低至-40℃)。
米思米在售卖的轴承品牌有哪些?
包括米思米、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、哈尔滨轴承(HRB)、斯凯孚(SKF)、人本(C&U)、梅蓓亚(NMB)、北日本精机(EZO)、东培(TPI)。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。
其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。
其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
带座轴承中”带扣环型”和”无扣环型”的区别是什么?
带扣环型可以防止轴承脱落,便于操作;无扣环型比带扣环型更薄。
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。
滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
米思米的产品中是否有非金属的轴承?
有。主体、保持器和滚动体部分都是非金属,系列为UKB系列、PTN系列、PKB系列。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
轴承的精度等级有哪些?
日本工业标准(JIS)有0级,6X级,6级,5级,4级,3级,2级。 其中0级的精度最低。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟滚珠轴承 单盖式