不锈钢制带扣环深沟滚珠轴承 双盖式
商品
评价
详情
  • 不锈钢制带扣环深沟滚珠轴承  双盖式
  • 不锈钢制带扣环深沟滚珠轴承  双盖式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

不锈钢制带扣环深沟滚珠轴承 双盖式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・材质表
不锈钢制带扣环深沟滚珠轴承  双盖式:相关图像
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
尺寸图
不锈钢制带扣环深沟滚珠轴承  双盖式:相关图像
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
规格表
型式dDBr
(min)
r1
(min)
基本额定负载容许转速
rpm
(参考)
扣环尺寸安装尺寸重量
(g)
(参考)
Cr(动)kNCor(静)kND1
(max)
f
(max)
Dsdh
(max)
R
(max)
Dx
(min)
Cy
(max)
Cz
(min)
(min)(max)
SB6900ZZNR102260.30.32.71.273100024.80.71213200.325.51.50.710
SB6000ZZNR2684.551.962800028.70.8413.52429.41.90.919
SB6200ZZNR3090.60.65.12.392400034.71.121416260.635.52.91.232
SB6901ZZNR122460.30.32.891.462800026.80.715220.327.51.50.711
SB6001ZZNR2885.12.392400030.70.84162631.51.90.921
SB6201ZZNR32100.60.66.83.052200036.71.121617280.637.52.91.237
SB6902ZZNR152870.30.34.32.252300030.80.851718260.331.51.90.916
SB6002ZZNR3295.62.842100036.71.12193037.52.91.231
SB6202ZZNR35110.60.67.653.752000039.71920310.640.545
SB6903ZZNR173070.30.34.62.562100032.80.8520280.333.51.90.917
SB6003ZZNR351063.251900039.71.12213340.52.91.241
SB6203ZZNR40120.60.69.64.81700044.62122360.645.565
SB6904ZZNR203790.30.36.43.71800039.80.852224350.340.52.30.938
SB6004ZZNR42120.60.69.45.051600046.31.122425380.6472.91.267
SB6204ZZNR47141112.86.651400052.7252742153.53.3104
SB6905ZZNR254290.30.374.551500044.80.852729400.345.52.30.944
SB6005ZZNR47120.60.610.15.851400052.71.122930430.653.52.91.280
SB6205ZZNR521511147.91300057.9303247158.53.3133
SB6006ZZNR30551313.28.31200060.735375061.52.9116
SB6206ZZNR621619.511.31100067.71.735395768.54.61.7199
SB6007ZZNR3562140.51610.31000067.74041.55768.53.4151
SB6008ZZNR40681516.811.6920074.64547.563763.8190
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米有无高温环境下使用的轴承?
有米思米品牌的160℃~230℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承。
米思米有无低温环境下使用的轴承?
有特殊环境用无润滑脂?无润滑油滚珠轴承(最低至-100℃)和特殊环境用SUS304滚珠轴承(最低至-40℃)。
米思米在售卖的轴承品牌有哪些?
包括米思米、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、哈尔滨轴承(HRB)、斯凯孚(SKF)、人本(C&U)、梅蓓亚(NMB)、北日本精机(EZO)、东培(TPI)。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。
其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。
其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
带座轴承中”带扣环型”和”无扣环型”的区别是什么?
带扣环型可以防止轴承脱落,便于操作;无扣环型比带扣环型更薄。
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。
滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
米思米的产品中是否有非金属的轴承?
有。主体、保持器和滚动体部分都是非金属,系列为UKB系列、PTN系列、PKB系列。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
轴承的精度等级有哪些?
日本工业标准(JIS)有0级,6X级,6级,5级,4级,3级,2级。 其中0级的精度最低。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 不锈钢制带扣环深沟滚珠轴承 双盖式