深沟滚珠轴承(中精度)双盖式
商品
评价
详情
  • 深沟滚珠轴承(中精度)双盖式
  • 深沟滚珠轴承(中精度)双盖式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

深沟滚珠轴承(中精度)双盖式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
不输日本制品质的海外制轴承。多个集中使用时请选择该产品
深沟滚珠轴承 经济型 双盖式:相关图像
・材质表
[ M ]材质 SUJ2

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型式
C6202ZZ
型式dDBr
(min)
基本额定负载容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Cr(动)kNCor(静)kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
C6900ZZ102260.32.71.27300001213200.39
C6000ZZ2684.551.972900013.52418
C6200ZZ3090.65.12.39250001416260.632
C6300ZZ35118.23.523000173153
C6901ZZ122460.32.891.462700015220.311
C6001ZZ2885.12.3926000162622
C6201ZZ32100.66.83.05220001617280.637
C6301ZZ371219.74.2200001718.532160
C6902ZZ152870.33.6522400017.5260.316
C6002ZZ3295.62.8322000193030
C6202ZZ35110.67.753.6190001920310.645
C6302ZZ4213111.45.4517000202337182
C6903ZZ173070.34.652.58220001920280.318
C6003ZZ35106.83.3520000213339
C6203ZZ40120.69.64.6180002123360.666
C6303ZZ4714113.56.55160002225421115
C6904ZZ203790.36.43.71900024350.336
C6004ZZ42120.69.45.05180002426380.669
C6204ZZ4714112.86.61600025421106
C6304ZZ52151.115.97.91400026.528.545.5144
C6905ZZ254290.37.054.55160002729400.342
C6005ZZ47120.610.15.85150002930430.680
C6205ZZ52151147.85139003032471128
C6305ZZ62171.121.210.91200031.53555.5232
C6906ZZ304790.37.255140003234450.348
C6006ZZ5513113.28.3130003537501116
C6206ZZ621619.511.3110003957199
C6306ZZ72191.126.7151000036.54365.5360
[ ! ]kgf=N×0.101972

概述・特性

深沟滚珠轴承 经济型 双盖式:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米有无高温环境下使用的轴承?
有米思米品牌的160℃~230℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承。
米思米有无低温环境下使用的轴承?
有特殊环境用无润滑脂?无润滑油滚珠轴承(最低至-100℃)和特殊环境用SUS304滚珠轴承(最低至-40℃)。
米思米在售卖的轴承品牌有哪些?
包括米思米、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、哈尔滨轴承(HRB)、斯凯孚(SKF)、人本(C&U)、梅蓓亚(NMB)、北日本精机(EZO)、东培(TPI)。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。
其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。
其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
带座轴承中”带扣环型”和”无扣环型”的区别是什么?
带扣环型可以防止轴承脱落,便于操作;无扣环型比带扣环型更薄。
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。
滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
米思米的产品中是否有非金属的轴承?
有。主体、保持器和滚动体部分都是非金属,系列为UKB系列、PTN系列、PKB系列。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
轴承的精度等级有哪些?
日本工业标准(JIS)有0级,6X级,6级,5级,4级,3级,2级。 其中0级的精度最低。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟滚珠轴承(中精度)双盖式