型式 | d | D | B | r (min) | 基本额定负荷 | 容许转速 rpm (参考) | 安装尺寸 | 重量 (g) | ||||
Cr (动)kN | Cor (静)kN | Ds | dh (max.) | R (max.) | ||||||||
(min.) | (max.) | |||||||||||
SB6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 0.68 | 0.34 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 |
SB6800ZZ | 19 | 5 | 0.3 | 1.46 | 0.67 | 34000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | |
SB6900ZZ | 22 | 6 | 2.29 | 1.02 | 32000 | 13 | 20 | 9 | ||||
SB6000ZZ | 26 | 8 | 3.87 | 1.58 | 30000 | 13.5 | 24 | 19 | ||||
SB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 4.35 | 1.91 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | |
SB6300ZZ | 35 | 11 | 6.87 | 2.75 | 21000 | 16.5 | 31 | 52 | ||||
SB6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.73 | 0.42 | 13000 | 12.4 | 13.86 | 16.7 | 0.2 | 3 |
SB6801ZZ | 21 | 5 | 0.3 | 1.63 | 0.83 | 32000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | |
SB6901ZZ | 24 | 6 | 2.45 | 1.18 | 30000 | 15 | 22 | 11 | ||||
SB6001ZZ | 28 | 8 | 4.35 | 1.91 | 27000 | 16 | 26 | 21 | ||||
SB6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 5.78 | 2.44 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | |
SB6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 8.24 | 3.38 | 19000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | |
SB6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.74 | 0.46 | 11000 | 15.4 | 16.86 | 19.7 | 0.2 | 4 |
SB6802ZZ | 24 | 5 | 0.3 | 1.76 | 1 | 27000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | |
SB6902ZZ | 28 | 7 | 3.67 | 1.81 | 26000 | 26 | 16 | |||||
SB6002ZZ | 32 | 9 | 4.76 | 2.27 | 23000 | 19 | 30 | 30 | ||||
SB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 6.5 | 2.96 | 19000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | |
SB6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 9.71 | 4.37 | 17000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | |
SB6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 0.85 | 0.52 | 9500 | 17.4 | 18.86 | 21.1 | 0.2 | 4 |
SB6803ZZ | 26 | 5 | 0.3 | 1.9 | 1.16 | 25000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | |
SB6903ZZ | 30 | 7 | 3.9 | 2.05 | 23000 | 20 | 28 | 18 | ||||
SB6003ZZ | 35 | 10 | 5.09 | 2.63 | 20000 | 21 | 33 | 39 | ||||
SB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 8.13 | 3.85 | 17000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | |
SB6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 11.5 | 5.33 | 15000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | |
SB6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.12 | 0.57 | 8500 | 20.4 | 22.36 | 25.5 | 0.2 | 6 |
SB6804ZZ | 32 | 7 | 0.3 | 3.41 | 1.97 | 20000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | |
SB6904ZZ | 37 | 9 | 5.42 | 2.95 | 19000 | 24 | 35 | 36 | ||||
SB6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 7.99 | 4 | 17000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | |
SB6204ZZ | 47 | 14 | 1 | 10.88 | 5.28 | 14000 | 25 | 28 | 42 | 1.0 | 106 | |
SB6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 13.49 | 6.31 | 13000 | 26.5 | 45.5 | 145 | |||
SB6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.66 | 2.35 | 18000 | 27 | 35 | 0.3 | 22 | |
SB6905ZZ | 42 | 9 | 5.6 | 3.63 | 16000 | 29 | 40 | 42 | ||||
SB6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 8.59 | 4.68 | 15000 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | |
SB6205ZZ | 52 | 15 | 1 | 11.9 | 6.32 | 12000 | 30 | 32 | 47 | 1.0 | 128 | |
SB6305ZZ | 55 | 17 | 1.1 | 17.49 | 9.06 | 11000 | 31.5 | 38 | 55.5 | 235 | ||
SB6806ZZ | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 3.86 | 2.72 | 15000 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 26 |
SB6906ZZ | 47 | 9 | 6.15 | 4.01 | 14000 | 34 | 45 | 48 | ||||
SB6006ZZ | 55 | 13 | 1 | 11.2 | 6.64 | 12000 | 35 | 37 | 50 | 1 | 116 | |
SB6206ZZ | 62 | 16 | 16.6 | 9.04 | 10000 | 39 | 57 | 199 | ||||
SB6306ZZ | 72 | 19 | 1.1 | 22.63 | 12.08 | 9200 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 345 | ||
SB6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.02 | 3.06 | 13000 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 29 |
SB6907ZZ | 55 | 10 | 0.6 | 9.27 | 6.25 | 12000 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 74 | |
SB6007ZZ | 62 | 14 | 1 | 13.56 | 8.25 | 11000 | 40 | 42 | 57 | 1 | 155 | |
SB6207ZZ | 72 | 17 | 1.1 | 21.81 | 12.36 | 9000 | 41.5 | 45 | 65.5 | 288 | ||
SB6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.18 | 3.34 | 12000 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 |
SB6908ZZ | 62 | 12 | 0.6 | 11.63 | 7.97 | 11000 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 110 | |
SB6008ZZ | 68 | 15 | 1 | 14.25 | 9.22 | 9500 | 45 | 47 | 63 | 1 | 190 | |
SB6208ZZ | 80 | 18 | 1.1 | 24.73 | 14.33 | 8200 | 46.5 | 51 | 73.5 | 366 | ||
SB6809ZZ | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.2 | 4.3 | 11000 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 38 |
SB6909ZZ | 68 | 12 | 0.6 | 11.98 | 8.66 | 9500 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 126 | |
SB6009ZZ | 75 | 16 | 1 | 15.15 | 9.6 | 8800 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 241 | |
SB6209ZZ | 85 | 19 | 1.1 | 27.79 | 16.3 | 7500 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | ||
SB6810ZZ | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 5.61 | 4.8 | 9500 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 50 |
SB6910ZZ | 72 | 12 | 0.6 | 12.35 | 9.35 | 9000 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 135 | |
SB6010ZZ | 80 | 16 | 1 | 18.5 | 14.1 | 8300 | 55 | 57.5 | 75 | 1 | 261 | |
SB6210ZZ | 90 | 20 | 1.1 | 29.8 | 19.7 | 7000 | 56.5 | 60 | 83.5 | 454 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|