Type | ![]() | ![]() | 耐热温度 | 行程(往返) | L(全长) | 基本额定负载 | |
C(动) N | Co(静) N | ||||||
CRV | SUJ2 | 60HRC~ | -20~110℃ | 12~48 | 20~75 | 465~5409 | 478~6770 |
CRVS | 相当于SUS440C | 58HRC~ | -20~140℃ |
旧型式 | 新型式 |
SV | CRV |
SVS | CRVS |
![]() | 型式 | |
CRV3050 |
系列 | 型式 | 行程 (往返) | L | M×P | 每个滚轮隔距的 滚轮个数 | 基本额定负载 | ||
Type | No. | C(动)N | Co(静)N | |||||
1000 | CRV (SUJ2) CRVS (不锈钢) | 1020 | 12 | 20 | 1×10 | 5 | 465 | 478 |
1030 | 20 | 30 | 2×10 | 7 | 643 | 717 | ||
1040 | 27 | 40 | 3×10 | 10 | 962 | 1195 | ||
2000 | 2030 | 18 | 30 | 1×15 | 5 | 1101 | 1174 | |
2045 | 24 | 45 | 2×15 | 8 | 1908 | 2348 | ||
2060 | 30 | 60 | 3×15 | 11 | 2274 | 2935 | ||
3000 | 3050 | 28 | 50 | 1×25 | 7 | 3617 | 4062 | |
3075 | 48 | 75 | 2×25 | 10 | 5409 | 6770 |
Type | ![]() | ![]() | 耐热温度 | 行程(往返) | L(全长) | 基本额定负载 | |
C(动) N | Co(静) N | ||||||
CRV | SUJ2 | 60HRC~ | -20~110℃ | 12~48 | 20~75 | 465~5409 | 478~6770 |
CRVS | 相当于SUS440C | 58HRC~ | -20~140℃ |
负载方向 | ![]() |
动态额定负载 (N) | C=(z/2)^(3/4)· C_1 |
静态额定负载 (N) | C_0=(z/2) · C_01 |
负载方向 | ![]() |
动态额定负载 (N) | C=(z/2)^(3/4) · C_1 · 2^(7/9) |
静态额定负载 (N) | C_0=(z/2) · C_01 · 2 |
负载方向 | ![]() |
动态额定负载 (N) | C=(z/2)^(3/4) · C_1 · 2^(7/9) |
静态额定负载 (N) | C_0=(z/2) · C_01 · 2 |
使用条件 | fw | |
无外部冲击振动 | 1.0~1.5 | |
低速时 | 15m/min以下 | |
无特别明显的冲击振动 | 1.5~2.0 | |
中速时 | 60m/min以下 | |
有外部冲击振动 | 2.0~3.5 | |
高速时 | 60m/min以上 |
①用螺栓将滑轨A、B、C固定在滑台与底座上,稍加紧固滑轨D。(图1)
②拆下端面螺丝,将滚子保持器组件从端部插入。(图2)
③右移动滑台,将滚子保持器组件置于滑轨的中央位置。
④将千分表安装在规定位置。(图3)
⑤驱动滑台,用扭矩扳手等工具紧固滚子保持器组件存在范围中的 调整螺丝a~e。(图4~6)
⑥在千分表的数值为最小值且无变化之前进行5的操作。
⑦当千分表的数值为最小值且无变化时,完全紧固调整螺丝。
⑧最后固定之前稍加紧固的滑轨D。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|