Type | 滑台 | 耐热温度 | 滑轨 | 行程 (往返) | |
![]() | ![]() | ||||
CRU | S45C | 四氧化三铁保护膜 | -20~110℃ | 使用CRV | 12~45mm |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 主要尺寸 | 滑台表面安装孔尺寸 | 滑台表面尺寸 | 侧面尺寸 | 滑轨安装孔尺寸 | ||||||||||||||||||||
Type | No. | 行程 | H | W | L | G | M×F | P1 | O1 | ℓa | N | P | M×P | ℓ | a | b | h | C | t1 | O2 | P2 | d | D | ℓ1 | ℓ2 |
(往返) | |||||||||||||||||||||||||
CRU | 1025 | 12 | 17±0.1 | 30-0.2 -0.4 | 25 | 12.5 | - | 10 | M2 | 4 | 7.5 | 10 | 1×10 | 2.5 | 7 | 11 | 5.5 | 12 | 2.5 | M2 | 22 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 18 |
1035 | 18 | 35 | 1×10 | 2×10 | 4.5 | 28 | |||||||||||||||||||
1045 | 25 | 45 | 2×10 | 3×10 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||
2035 | 18 | 21±0.1 | 40-0.2 -0.4 | 35 | 17.5 | - | 15 | M3 | 6 | 10 | 15 | 1×15 | 3 | 8 | 14 | 6.5 | 16 | 3.4 | M2 | 30 | 3.5 | 6.5 | 5 | 25 | |
2050 | 30 | 50 | 1×15 | 2×15 | 4.5 | 40 | |||||||||||||||||||
2065 | 40 | 65 | 2×15 | 3×15 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||
3055 | 30 | 28±0.1 | 60±0.1 | 55 | 27.5 | - | 25 | M4 | 8 | 15 | 25 | 1×25 | 5.5 | 10.5 | 18.5 | 9 | 40 | 5.5 | M3 | 40 | 4.5 | 8 | 10 | 35 | |
3080 | 45 | 80 | 1×25 | 2×25 | 10.5 | 60 |
Type | 滑台 | 耐热温度 | 滑轨 | 行程 (往返) | |
![]() | ![]() | ||||
CRU | S45C | 四氧化三铁保护膜 | -20~110℃ | 使用CRV | 12~45mm |
No. | 容许静力矩 | 基本额定负载 | 自重* 约 (kg) | 精度 | ||||
MA N·m | MB N·m | MC N·m | C(动) N | Co(静) N | 指示值 A (μm) | 指示值 B (μm) | ||
1025 | 1.79 | 1.79 | 3.23 | 465 | 478 | 0.10 | 2 | 4 |
1035 | 4.18 | 4.18 | 6.46 | 807 | 956 | 0.14 | ||
1045 | 5.38 | 5.38 | 8.07 | 962 | 1195 | 0.16 | 5 | |
2035 | 7.04 | 7.04 | 10.6 | 1101 | 1174 | 0.22 | 4 | |
2050 | 11.7 | 11.74 | 15.8 | 1521 | 1761 | 0.30 | ||
2065 | 16.4 | 16.4 | 21.1 | 1908 | 2348 | 0.38 | 5 | |
3055 | 33.8 | 33.8 | 56.9 | 3617 | 4062 | 0.66 | ||
3080 | 60.9 | 60.9 | 94.8 | 5409 | 6770 | 0.96 |
负载方向 | ![]() |
动态额定负载 (N) | ![]() |
静态额定负载 (N) | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|