规格 | Type | 滑台 | 耐热温度 | 滑轨*1 | 行程 (往返) | 精度(μm) | ||
![]() | ![]() | 指示值A | 指示值B | |||||
沉孔型 | CRTD | S45C | 四氧化三铁保护膜 | -20~110℃ | 使用CRV | 12~45mm | 2 | 4~5 |
CRTSD | SUS材料 | - | -20~140℃ | 使用CRVS | ||||
螺纹孔型 | CRT | S45C | 四氧化三铁保护膜 | -20~110℃ | 使用CRV | |||
CRTS | SUS材料 | - | -20~140℃ | 使用CRVS |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 交叉滚子导轨型滑台 | 交叉滚子导轨 | 滚珠直线导轨 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: XCRS60 | 代表型号: CRV3050 | 代表型号: BSG8-40 | ||
优点:价格低、交货期快 | 优点:高刚性、高负载 | 优点:高精度、长寿命 |
价格说明
![]() | 型式 | |
CRTD1025 |
型式 | 主要尺寸 | 滑台安装孔尺寸 | 滑台表面尺寸 | 侧面尺寸 | 滑轨安装孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||
CRTD CRTSD | CRT CRTS | ||||||||||||||||||||||||||
Type | No. | 行程 (往返) | H | W | L | G | F | M×F | H2 | O1 | ℓa | N | P | M×P | a | b | h | C | d1 | D | ℓ1 | ℓ2 | 安装 孔数 | d | ℓ1 | ℓ2 | 安装 孔数 |
沉孔型 CRTD CRTSD 螺纹孔型 CRT CRTS | 1025 | 12 | 8±0.1 | 20±0.1 | 25 | 3.5 | 18 | 1×18 | 14 | M2.6 | 3 | 7.5 | 10 | 1×10 | 3.5 | 7.5 | 4 | 6.6 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | - | 2 | M2.6 | 5 | 7.5 | 3 |
1035 | 18 | 8±0.1 | 20±0.1 | 35 | 3.5 | 28 | 1×28 | 14 | M2.6 | 3 | 7.5 | 10 | 2×10 | 3.5 | 7.5 | 4 | 6.6 | 2.5 | 4.1 | 5 | - | 2 | M2.6 | 7.5 | 10 | 3 | |
1045 | 25 | 8±0.1 | 20±0.1 | 45 | 12.5 | 20 | 1×20 | 14 | M2.6 | 3 | 7.5 | 10 | 3×10 | 3.5 | 7.5 | 4 | 6.6 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | 6.5 | 4 | M2.6 | 7.5 | 10 | 4 | |
2035 | 18 | 12±0.1 | 30±0.1 | 35 | 3.5 | 28 | 1×28 | 22 | M3 | 5 | 10 | 15 | 1×15 | 5.5 | 11.5*1 | 6 | 12 | 3.5 | 6 | 5 | - | 2 | M3 | 7.5 | 20 | 2 | |
2050 | 30 | 12±0.1 | 30±0.1 | 50 | 3.5 | 43 | 1×43 | 22 | M3 | 5 | 10 | 15 | 2×15 | 5.5 | 11.5*1 | 6 | 12 | 3.5 | 6 | 7.5 | - | 2 | M3 | 10 | 15 | 3 | |
2065 | 40 | 12±0.1 | 30±0.1 | 65 | 17.5 | 30 | 1×30 | 22 | M3 | 5 | 10 | 15 | 3×15 | 5.5 | 11.5*1 | 6 | 12 | 3.5 | 6 | 5 | 11 | 4 | M3 | 10 | 15 | 4 | |
*3055 | 30 | 16±0.1 | 40±0.1 | 55 | 7.5 | 40 | 1×40 | 30 | M4 | 7 | 15 | 25 | 1×25 | 7.5 | 15.5*2 | 8 | 16 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | - | 2 | M4 | 10 | 35 | 2 | |
*3080 | 45 | 16±0.1 | 40±0.1 | 80 | 7.5 | 65 | 1×65 | 30 | M4 | 7 | 15 | 25 | 2×25 | 7.5 | 15.5*2 | 8 | 16 | 4.5 | 7.5 | 6 | 12.5 | 4 | M4 | 15 | 25 | 3 |
规格 | Type | 滑台 | 耐热温度 | 滑轨*1 | 行程 (往返) | 精度(μm) | ||
![]() | ![]() | 指示值A | 指示值B | |||||
沉孔型 | CRTD | S45C | 四氧化三铁保护膜 | -20~110℃ | 使用CRV | 12~45mm | 2 | 4~5 |
CRTSD | SUS材料 | - | -20~140℃ | 使用CRVS | ||||
螺纹孔型 | CRT | S45C | 四氧化三铁保护膜 | -20~110℃ | 使用CRV | |||
CRTS | SUS材料 | - | -20~140℃ | 使用CRVS |
No. | 静态容许力矩 | 基本额定负载 | 精度 | ||||
MA N·m | MB N·m | MC N·m | C(动)N | Co(静)N | 指示值A (μm) | 指示值B (μm) | |
1025 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 465 | 478 | 2 | 4 |
1035 | 4.18 | 4.18 | 3.59 | 807 | 956 | ||
1045 | 5.38 | 5.38 | 4.48 | 962 | 1195 | 5 | |
2035 | 7.04 | 7.04 | 7.63 | 1101 | 1174 | 4 | |
2050 | 11.7 | 11.74 | 11.4 | 1521 | 1761 | ||
2065 | 16.4 | 16.4 | 15.3 | 1908 | 2348 | 5 | |
3055 | 33.8 | 33.8 | 35.3 | 3617 | 4062 | ||
3080 | 60.9 | 60.9 | 58.9 | 5409 | 6770 |
负载方向 | ![]() | ||
动态额定负载(N) | ![]() | ||
静态额定负载(N) | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|