高度调整块 直线导轨用/简易通用型
商品
评价
详情
  • 高度调整块 直线导轨用/简易通用型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高度调整块 直线导轨用/简易通用型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
当直线导轨安装面低于丝杠部时,需用直线导轨用高度调整块来调整直线导轨的高度,来满足使用条件。
且在选择高度调整块时,需选用相同公差带的商品,否则会大幅减少直线导轨的使用寿命。
如不使用高度调整块来安装导轨,则需要较高的安装条件:安装底座需作成一体式,且需较高的精度要求。
米思米高度调整块尺寸图
产品特点
特点1: 将2根(一套)产品同时进行了铣削加工,将T尺寸误差控制在0.01mm以内。保证底板与螺丝固定后的高度精度。
直线导轨用高度调整块产品特点
特点2: 米思米所生产的高度调整块(经济型),其平行度可达到0.02,长度最长可达520mm。
特点3: 米思米品牌的高度调整块其高度可选范围广,T=10~60 指定单位1mm。

使用方法
使用案例使用原理
高度调整块使用方法高精度型安装方法及原理将2跟高度调整块同时进行铣削加工,把T尺寸的误差控制在0.01mm以内。保证底盘与螺丝固定后的高度精度。
使用案例
标准滑轨型高度调整块使用案例■机构名称
n倍速机构。

■机构功能
气缸伸出后,直齿轮1旋转20st。此时,在固定齿条(下侧)的上方旋转并伸出,使其旋转后,通过由直齿轮(小)和导向轴连接的不同齿数的直齿轮(大)的旋转,伸出移动侧的齿条。
该直齿轮(小)与(大)的齿数比为1:1.5,因此直齿轮(小)旋转20st时,直齿轮(大)旋转30st。工件底座的移动距离为20气缸行程+30直齿轮(大)旋转量=50st。
即,将齿轮(小)与(大)之比设为1:n后,可将行程转换为n倍。

■直线导轨用高度调整块的作用
在机构高度高于安装高度时,用高度调整块调整直线导轨高度,保证设备运行时不受干涉。

了解详情,请点击n倍速机构
相关文件
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
直线导轨用高度调整块应用于智能手机行业 直线导轨用高度调整块应用于电子电器行业 直线导轨用高度调整块应用于锂电池行业
汽车 机器人 医疗
直线导轨用高度调整块应用于汽车行业 直线导轨用高度调整块应用于机器人行业 直线导轨用高度调整块应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 带扣环单轴承型 导向轴支座 T型 开口型 支柱固定夹
米思米制高度调整块厂家直销 MISUMI原厂销售直线导轨用高度调整块 高度块
代表型号:BGRAB6000ZZ 代表型号:SHSTM8-25 代表型号:KDST20

尺寸图
米思米高度调整块产品大全/规格大全
规格表
订货范例 型式-L-T
 LGBE24
ALG2BE28
-
-
400
520
-
-
30
32

■材质规格表
Type 材质 表面处理
1个2个1套
同时加工产品
LGBELG2BE相当于S45C无电解镀镍
ALGBEALG2BE铝合金本色阳极氧化处理

■尺寸规格表
型式L尺寸选择型T
指定单位1mm
CNPN1P1螺纹孔
M
S通孔+沉孔
Type(直线导轨H尺寸)
No.
dGh
(1个)
LGBE
ALGBE


(2个1套同时加工产品)
LG2BE
ALG2BE
24160 220 280 340 400 460 52010~601620605060M35.59.56
(T≤20)
T-14
(T>20)
28220 280 340 400 460 52015~6022M56.5117
(T≤25)
T-18
(T>25)
33220 280 340 400 460 52020~6025M69149
(T≤30)
T-21
(T>30)
由于产品特性可能会产生翘曲。
请使用所有安装孔固定高度调整块。
T小于15时,M3・M5螺纹底孔贯通。
T=20时,M6的螺纹底孔贯通。

■孔数表
No.LM
孔数
S
孔数
2416032
22043
28054
34065
40076
46087
52098
2822043
28054
34065
40076
46087
52098
3322043
28054
34065
40076
46087
52098
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的直线高度用调整块如何保证配套使用时的相关精度呢?
将2根(一套)产品同时进行了铣削加工,将T尺寸误差控制在0.01mm以内。保证底板与螺丝固定后的高度精度。其平行度可达到0.02。
米思米品牌的直线导轨用高度调整块和微型直线导轨用高度块有什么区别?
直线导轨用高度调整块使用于中、重载型直线导轨。
微型直线导轨用高度块使用与微型导轨。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线导轨 > 直线导轨相关零件 > 高度调整块 直线导轨用/简易通用型