型式 | A | B | C | D | E | F | M | H1 | H2 | ℓ | L | G | 保持力 (参考) | |
Type | H | |||||||||||||
滑轨标准型 SECK | 13 | 38 | 34 | 22 | 12 | 20.5 | 17.5 | M4 | 10 | 5 | 10 | 64 | 46.5 | 70N |
16 | 41 | 34 | 22 | 12 | 22 | 19 | 12 | 6 | 12 | 67 | 48 | 95N | ||
滑轨加宽型 SECWK | 14 | 50 | 34 | 22 | 12 | 26.5 | 23.5 | 11 | 5 | 11 | 76 | 52.5 | 75N | |
16 | 68 | 34 | 20.5 | 13.5 | 35.5 | 32.5 | M5 | 13 | 6 | 13 | 94 | 61.5 | 105N |
型式 | A | B | C | D | E | F | M | H1 | H2 | ℓ | L | G | 保持力 (参考) | |
Type | H | |||||||||||||
滑轨标准型 SECK | 13 | 38 | 34 | 22 | 12 | 20.5 | 17.5 | M4 | 10 | 5 | 10 | 64 | 46.5 | 70N |
16 | 41 | 34 | 22 | 12 | 22 | 19 | 12 | 6 | 12 | 67 | 48 | 95N | ||
滑轨加宽型 SECWK | 14 | 50 | 34 | 22 | 12 | 26.5 | 23.5 | 11 | 5 | 11 | 76 | 52.5 | 75N | |
16 | 68 | 34 | 20.5 | 13.5 | 35.5 | 32.5 | M5 | 13 | 6 | 13 | 94 | 61.5 | 105N |
Type | 零件名称 | ![]() | |
SECK(滑轨标准型用) SECWK(滑轨加宽型用) | ① | 主体 | SUS304 |
② | 把手部 | SUS304 | |
③ | 夹紧块 | C2801P |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|