Type | 公差选择 | 成分 | 颜色 | 使用环境温度 |
HRMB | 无指定 | 硅酸钙 | 白色 | 常温~1000℃ |
P |
Type | 公差选择 | A | B | AB寸公差 |
HRMB | 无指定 | 20~800 | 20~600 | 0 +1 |
801~ | 601~ | 0 +2 | ||
HRMBP | P | 20~1240 | 20~950 | ±0.3 |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 用于防止加热时的加热不均 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 用作调整块,起到隔热作用 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 优点:前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
Type | 公差选择 | 成分 | 颜色 | 使用环境温度 |
HRMB | 无指定 | 硅酸钙 | 白色 | 常温~1000℃ |
P |
Type | 公差选择 | A | B | AB寸公差 |
HRMB | 无指定 | 20~800 | 20~600 | 0 +1 |
801~ | 601~ | 0 +2 | ||
HRMBP | P | 20~1240 | 20~950 | ±0.3 |
孔加工详图 | ||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
螺栓 公称直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
d | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | ||
d1 | - | 8 | 9.5 | 11 | 14 | - | ||
h | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | ||
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | ||
Type | 公差 | A | B | |
HRMB | 无指定 | 20~1240 | 20~1240 | 12.7 19.1 25.4 |
P | 20~1240 | 20~950 |
型式 | 指定单位1mm | 选择![]() | 指定单位0.5mm | ![]() | ||||||||
![]() | 公差选择 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通孔 | 沉孔 | ||||
N | Z | |||||||||||
HRMB | 无指定 | 2H 4H 6H | 20~1240 | 20~1000 | 12.7 | 9~1231 (2H·4H型) 9~615 (6H型) | 5~995 (2H) 9~991 (2H型以外) | 3 4 5 6 8 10 | 4 | 5 | 6 | |
19.1 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
25.4 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
P | 20~1240 | 20~950 | 12.7 | 9~1231 (2H·4H型) 9~615 (6H型) | 5~945 (2H) 9~941 (2H型以外) | 4 | 5 | 6 | ||||
19.1 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
25.4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Type | 公差选择 | 成分 | 颜色 | 使用环境温度 |
HRMB | 无指定 | 硅酸钙 | 白色 | 常温~1000℃ |
P |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位1mm![]() ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|