零件名称 | [ M ]材质 | 精加工方法 | 颜色 | 耐热温度 | |
面板 | SUS304 | 单面#400研磨 | 银色 | 5~40℃ | |
保护膜 | 表面材料 | 乙丙橡胶・醋酸乙烯聚合树脂(EVA) | - | 白色 | |
吸附层 | 丙烯酸酯 | - |
型式 | - | A | - | B | - | T |
PACL | - | 600 | - | 400 | - | 2.0 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 |
PACL4H | - | 800 | - | 400 | - | 2.0 | - | F700 | - | G300 | - | P3 |
型式 | 指定单位1mm | 面板 厚度选择 T | |
Type | A | B | |
PACL | 50~800 | 50~500 | 2.0 2.5 3.0 |
型式 | 指定单位1mm | 面板 厚度选择 T | 指定单位1mm | 螺栓公称直径选择 | |||
Type | 公称型号 | A | B | F | G | P(锥孔) | |
PACL | 2H 4H 6H 8H | 50~800 | 50~500 | 2.0 | 9~791 (2H・4H型) 9~395 (6H・8H型) | 5~495 (2H型) 9~491 (4H・6H型) 9~245 (8H型) | 3 |
2.5 | 4 | ||||||
3.0 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|