钢制面板
商品
评价
详情
  • 钢制面板
  • 钢制面板
  • 钢制面板
  • 钢制面板
  • 钢制面板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢制面板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可用于设备外罩等处的钢制面板。
钢制面板:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
PASTSS400镀锌

规格表

■标准型
型式-A-B-T
PAST-600-400-1.0
■孔加工型
型式-A-B-T-F-G-螺栓公称直径
PAST4H-800-600-2.3-F700-G500-N6
■标准型
型式指定单位1mm选择
T
TypeAB
PAST5012005010001.0
1.6
2.3
■孔加工型
型式指定单位1mm选择
T
指定单位1mm螺栓公称直径选择
Type公称型号ABFGN(通孔)P(锥孔)
PAST2H
4H
6H
8H
5012005010001.091191(2H・4H型)
9595(6H・8H型)
5995(2H型)
9991(4H・6H型)
9495(8H型)
3
4
5
6
8
-
1.6-
2.34
[ ! ]选择2H、4H型时,F尺寸的指定范围必须满足:d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5;选择6H、8H型时必须满足:d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5。
[ ! ]选择2H型时,G尺寸的指定范围必须满足:d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5;选择4H、6H型时必须满足:d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5;选择8H型时必须满足:d(d1)+5≤G≤B/2-d(d1)/2-2.5。
(d为通孔、d1为选择锥孔时)

追加工

钢制面板:相关图像