型式 | − | L | − | N |
PFSSPH | − | 2400 | ||
PFSSPHF | − | 50 |
型式 | L 公称长度 | 实长L (mm) | A | H | E | P | D | ℓ1 | 轮 (数) | 重量 (kg) | 耐负载 (每轮) | 适用安装零件 |
PFSSPH (标准型) | 2000 | 1992 | 40 | 30 | 6.5 | 27 | 25 | 24 | 73 | 2.12 | 5kg | JBS50□ |
2400 | 2397 | 88 | 2.56 | |||||||||
3000 | 2991 | 110 | 3.20 | |||||||||
PFSPPH (小间距型) | 2000 | 2000 | 40.1 | 31.6 | 4 | 20 | 18 | 10 | 99 | 2.50 | 7kg | JBS50□A |
2500 | 2500 | 124 | 3.13 | |||||||||
3000 | 3000 | 149 | 3.75 | |||||||||
PFSUPH (大间距型) | 2000 | 2000 | 40.1 | 31.6 | 4 | 50 | 36 | 25 | 39 | 2.36 | 10kg | |
2500 | 2500 | 49 | 2.95 | |||||||||
3000 | 3000 | 59 | 3.54 |
型式 | 轮数 N | A | H | E | P | D | ℓ2 | 重量 (kg/m) | 耐负载 (每轮) | 适用安装零件 |
PFSSPHF | 5~110 | 40 | 30 | 6.5 | 27 | 25 | 13.5 | 1.1 | 5kg | JBS50□ |
PFSPPHF | 5~149 | 40.1 | 31.6 | 4 | 20 | 18 | 10 | 1.25 | 7kg | JBS50□A |
PFSUPHF | 5~ 59 | 40.1 | 31.6 | 4 | 50 | 36 | 25 | 1.18 | 10kg |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
滚轮梁安装零件 | 工厂型材(1-6个装) | 滚轮条 交错型 |
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | L 公称长度 | 实长L (mm) | A | H | E | P | D | ℓ1 | 轮 (数) | 重量 (kg) | 耐负载 (每轮) | 适用安装零件 |
PFSSPH (标准型) | 2000 | 1992 | 40 | 30 | 6.5 | 27 | 25 | 24 | 73 | 2.12 | 5kg | JBS50□ |
2400 | 2397 | 88 | 2.56 | |||||||||
3000 | 2991 | 110 | 3.20 | |||||||||
PFSPPH (小间距型) | 2000 | 2000 | 40.1 | 31.6 | 4 | 20 | 18 | 10 | 99 | 2.50 | 7kg | JBS50□A |
2500 | 2500 | 124 | 3.13 | |||||||||
3000 | 3000 | 149 | 3.75 | |||||||||
PFSUPH (大间距型) | 2000 | 2000 | 40.1 | 31.6 | 4 | 50 | 36 | 25 | 39 | 2.36 | 10kg | |
2500 | 2500 | 49 | 2.95 | |||||||||
3000 | 3000 | 59 | 3.54 |
型式 | 轮数 N | A | H | E | P | D | ℓ2 | 重量 (kg/m) | 耐负载 (每轮) | 适用安装零件 |
PFSSPHF | 5~110 | 40 | 30 | 6.5 | 27 | 25 | 13.5 | 1.1 | 5kg | JBS50□ |
PFSPPHF | 5~149 | 40.1 | 31.6 | 4 | 20 | 18 | 10 | 1.25 | 7kg | JBS50□A |
PFSUPHF | 5~ 59 | 40.1 | 31.6 | 4 | 50 | 36 | 25 | 1.18 | 10kg |
型式 | ![]() | ![]() |
PFSSPH□ | 边框:SPCC | 无铬热浸镀锌 |
轮:聚缩醛 | − | |
轴:聚缩醛 | − | |
PFSPPH□ | 边框:SPHC | 无铬热浸镀锌 |
PFSUPH□ | 轮:聚丙烯 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|