零件名称 | ![]() | ![]() |
主体 | A6063 | 阳极氧化处理 |
衬套 | 聚缩醛 | / |
内六角螺栓 | SUSXM7 | / |
型式 | *容许负载 | **额定扭矩 | 重量 (g) | S | P1 | P2 | J | |||
Type | No. | kg | N | N·m | kgf·cm | |||||
HHPTF HHPTFB (黑色阳极氧化处理) | 6 | 10 | 98 | 0~4.9 | 0~50 | 54 | 32 | 16 | 16 | 13.5 |
8-6 | 10 | 98 | 54 | 37 | 16 | 21 | 13.5 | |||
8 | 10 | 98 | 54 | 42 | 21 | 21 | 8.5 |
型式 |
HHPTF8 |
重量 kg | m kg | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
0.8 | ||||||||||||
0.9 | ||||||||||||
1.0 | ||||||||||||
1.1 | 产品型号 HHPTF6、HHPTF8-6、 HHPTF8、HHPTFB6、 HHPTFB8-6、HHPTFB8 | |||||||||||
1.2 | ||||||||||||
1.3 | ||||||||||||
1.4 | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||
1.6 | ||||||||||||
1.7 | ||||||||||||
1.8 | ||||||||||||
1.9 | ||||||||||||
2.0 | ||||||||||||
2.1 | ||||||||||||
2.2 | ||||||||||||
2.3 | ||||||||||||
2.4 | ||||||||||||
2.5 | [计算公式] 最大扭矩T=L/2×m(重量kg)×(牛顿N) ※HHPTF及HHPTFB蝶形铰链都是扭矩可调产品,请参考下面的门尺寸重量选择基准表,通过紧固螺丝调节为最佳扭矩后再使用。 | |||||||||||
2.6 | ||||||||||||
2.7 | ||||||||||||
2.8 | ||||||||||||
2.9 | ||||||||||||
3.0 | ||||||||||||
3.1 |
门尺寸(m) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
标准重量(kg) | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
型式 | *容许负载 | **额定扭矩 | 重量 (g) | S | P1 | P2 | J | |||
Type | No. | kg | N | N·m | kgf·cm | |||||
HHPTF HHPTFB (黑色阳极氧化处理) | 6 | 10 | 98 | 0 ~ 4.9 | 0 ~ 50 | 54 | 32 | 16 | 16 | 13.5 |
8-6 | 37 | 16 | 21 | 13.5 | ||||||
8 | 42 | 21 | 21 | 8.5 | ||||||
*容许负载为使用2个时的数值。 **额定扭矩为单个产品的值。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|