扭矩蝶形铰链 扭矩固定
商品
评价
详情
  • 扭矩蝶形铰链 扭矩固定
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扭矩蝶形铰链 扭矩固定

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
扭矩蝶形铰链 扭矩固定型
承受一定扭矩的碟形铰链,三种扭矩可供选择。
铰链照片
产品特点
■扭矩蝶形铰链选定基准
基本上在如右图所示的箱盖上使用本产品,利用下面的公式计算出所需扭矩,选定适用的扭矩蝶形铰链。(假设门的重心即L尺寸的几何中心)

【计算公式】
最大扭矩T=L/2×m(重量kg)×9.8(牛顿)
(例)L=0.3m m=2kg时
最大扭矩T=0.3/2×2×9.8=2.94N·m
        ⇒选定2个HHPT15

铰链产品特点
规格概述
零件名称 材质
①页板SUS304
②树脂套管聚缩醛
③轴SUS303
④板SUS304
⑤铆固销SUSXM7
使用案例
铰链使用案例
注意事项
■使用注意事项
・1扇门(箱盖)请使用2个铰链。
・安装时须使2个铰链的轴心在同一条直线上。
・请勿在有油、润滑脂等附着的场所及室外使用。
・请勿在要连续开闭的场所使用。
・由于产品特性上未设想用于纵向用途,因此,纵向使用时请根据实际情况选择铰链的容许负载及扭矩值。

使用温度范围:-10℃~50℃
使用湿度范围:90%RH以下
尺寸图
铰链尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
型式额定扭矩*重量
(g)
LWPJSTER
TypeNo.N·mkgf·cm
HHPT30.353.4153236187.5211.24.257.5
70.76.9284048268321.24.758.5
151.514.76450483683226.512
*额定扭矩存在+40%~-20%的误差。*额定扭矩为单个产品的值。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
零件名称 材质
①页板SUS304
②树脂套管聚缩醛
③轴SUS303
④板SUS304
⑤铆固销SUSXM7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
铰链在安装时有什么需要注意的地方吗?
安装时请注意检查合页槽与合页高,宽,厚是否匹配。合页与其连接的螺钉,紧固件是否配套。
铰链选型时有什么需要注意的地方吗?
每款铰链有一定的容许负载,具体尺寸请参考官网负载数据后再进行选型。