型式 | M (粗牙螺纹) | A | H | ℓ1 | ℓ2 | B | 耐垂直负载 (kN) | 重量 (g) | 单价(元) | |||
Type | D | |||||||||||
HNFJN | 28 | 8 | 20 | 50 | 100 | 17.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 48 | |
38 | 12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 55 | ||
48 | 8 | 20 | 50 | 100 | 20.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 77 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 90 | |||
58 | 8 | 20 | 50 | 100 | 20.7 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 121 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 23 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 133 |
型式 | M (粗牙螺纹) | A | H | ℓ1 | ℓ2 | B | 耐垂直负载 (kN) | 重量 (g) | 单价(元) | |||
Type | D | |||||||||||
HNFJR | 28 | 8 | 20 | 50 | 100 | 28.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 50 | |
38 | 12 | 30 | 80 | 100 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 59 | ||
48 | 8 | 20 | 50 | 100 | 33.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 73 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 85 | |||
58 | 8 | 20 | 50 | 100 | 33.2 | 5.2 | 6.5 | 13 | 6.5 | 115 | ||
12 | 30 | 80 | 100 | 35.4 | 7.4 | 10 | 19 | 13 | 129 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|