铝合金脚轮带调节块型重载型
商品
评价
详情
  • 铝合金脚轮带调节块型重载型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝合金脚轮带调节块型重载型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
可移动、安装铝合金型材组件。

产品概述
铝合金脚轮带调节块型重载型
脚轮材质:强化尼龙(黑色)
形式:万向型,带有调整块,回转部设置有轴承
脚轮图片
产品特点
■ 主体材质为SPHC材质,表面为铬酸盐光泽处理处理,轮材质为强化尼龙,可移动、安装铝合金型材组件。
规格概述
Type主体轴承
 材质 表面处理 材质回转部轮部
HCMASSPHC铬酸盐光泽处理强化尼龙(黑色)
使用案例
脚轮使用案例
铝合金脚轮带调节块型重载型 使用案例
注意事项
负载选型
请计算最大负载,并选择符合该负载的脚轮,每个容许负载需考虑到偏负载及轻微冲击,通常以下述计算公式来表示;

每个容许负载= 最大载重
4个*0.8(使用4个时)

容许负载
使用时请勿超过容许负载
产品目录中的容许负载时在平坦地面上进行人力搬运时的负载限度

使用速度
在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引(部分脚轮除外)或在发热的状态下连续使用。
轮径使用速度
75mm以下2km/h以下
100mm以下4km/h以下
尺寸图
脚轮 尺寸图
脚轮 尺寸图
脚轮 尺寸图
铝合金脚轮带调节块型重载型
规格表
主体类型型式轮材质适用型材Hr调整块部E容许负载
(N)
重量
(g)
TypeDbL
万向型HCMAS50N(强化尼龙)HFS6-3030
HFS8-4040
HFS8-4545
74732419.64620002160
65958418.8512290
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
Type主体轴承
 材质 表面处理 材质回转部轮部
HCMASSPHC铬酸盐光泽处理强化尼龙(黑色)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个脚轮应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用脚轮。(部分脚轮除外)
请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
安装上需要注意什么?
安装时需要尽可能的使安装面保持平衡。
安装万向轮时,应使脚轮之间保持相互平行的状态;安装固定脚轮时,应使脚轮之间保持相互平行状态;请确认安装孔部,并使用适当的螺栓,螺帽进行可靠安装,以免发生松动。