Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
HLF·GLF | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
HLFS | SUS304 | - |
价格说明
型式 | 调整块![]() | 形状图 | A | B | W | W1 | V | E | T | 沉孔 MA | 重量kg | 适用螺栓 | 交货期 | ||||||||
![]() | ![]() | HLF(GLF) HLFS | 螺栓 | 数量 | HLF(GLF) | HLFS | |||||||||||||||
HLF5 HLFS5 | 2040 | 8 | AA | 20 | 40 | 20 | - | - | - | 9 | 5 | 0.05 | M5-15 | 2 | 库存品 | 第10天 | |||||
2550 | 8 | 25 | 50 | 25 | 12 | 8 | 0.07 | M8-25 | 第10天 | ||||||||||||
2060 | 8 | AC | 20 | 60 | 20 | 9 | 5 | 0.06 | M5-15 | 库存品 | |||||||||||
2080 | 8 | AA | 80 | 60 | 0.1 | 第10天 | |||||||||||||||
4040 | 8 | 10 | 12 | AB | 40 | - | 20 | 0.09 | 4 | 库存品 | |||||||||||
404020 | 12 | AE | 20 | 10 | 15.5 | 14.5 | 12 | 0.08 | - | M5-20 | 2 | 第10天 | - | ||||||||
404020A | 12 | AG | 0.06 | 2 | |||||||||||||||||
4060 | 12 | AJ | 60 | 40 | 40 | 10 | 20 | - | 9 | 0.14 | M5-15 | 4 | 第10天 | ||||||||
4080 | 12 | AD | 80 | 60 | - | 0.21 | |||||||||||||||
HLF6 HLFS6 | 3060 | 10 | 12 | 16 | AA | 30 | 60 | 30 | - | - | - | 12 | 8 | 0.13 | M8-25 | 2 | 库存品 | 第10天 | |||
3090 | 12 | AC | 90 | 0.24 | |||||||||||||||||
30120 | 12 | AA | 120 | 90 | 0.31 | 第10天 | |||||||||||||||
5050 | 10 | 12 | AB | 50 | - | 20 | 0.28 | 4 | 库存品 | ||||||||||||
50100 | 10 | 12 | 16 | AD | 100 | 50 | 70 | 20 | 0.42 | ||||||||||||
100100 | 16 | 20 | AB | - | - | 0.9 | 第10天 | ||||||||||||||
6060 | 10 | 12 | 16 | 60 | 30 | 0.28 | 库存品 | ||||||||||||||
606030 | 12 | AF | 30 | 15 | 15 | 0.18 | - | 3 | 第10天 | - | |||||||||||
606030A | 12 | AH | 0.16 | 2 | |||||||||||||||||
6090 | 16 | AD | 90 | 60 | 60 | 30 | - | 0.47 | 4 | 第10天 | |||||||||||
60120 | 16 | 120 | 90 | 0.63 | |||||||||||||||||
HLF8 HLFS8 | 4080* | 12 | 16 | AA | 40 | 80 | 40 | - | - | - | 16 | 12 | 0.31 | M12-30 | 2 | 库存品 | 第10天 | ||||
40160 | 16 | 160 | 120 | 0.79 | 第10天 | ||||||||||||||||
4590* | 16 | 45 | 90 | 45 | 0.427 | M12-20 | 库存品 | ||||||||||||||
45180 | 16 | 20 | 180 | 135 | 0.94 | 第10天 | |||||||||||||||
50100* | 16 | AA | 50 | 100 | 50 | 12 | 0.55 | - | |||||||||||||
8080 | 12 | 16 | 20 | AB | 80 | - | 40 | 8 | 0.73 | M8-30 | 4 | 库存品 | 第10天 | ||||||||
808040 | 16 | AF | 40 | 20 | 20 | 12 | 0.38 | - | M12-30 | 3 | 第10天 | - | |||||||||
808040A | 16 | AH | 0.35 | 2 | |||||||||||||||||
80160 | 16 | 20 | AD | 160 | 80 | 120 | 40 | - | 8 | 1.56 | M8-30 | 4 | 第10天 | ||||||||
9090 | 16 | 20 | AB | 90 | - | 45 | - | 0.95 | 库存品 | ||||||||||||
909045 | 16 | AF | 45 | 22.5 | 22.5 | 12 | 0.54 | - | M12-20 | 3 | 第10天 | - | |||||||||
909045A | 16 | AH | 0.51 | 2 | |||||||||||||||||
90180 | 16 | 20 | AD | 180 | 90 | 135 | 45 | - | 8 | 1.99 | M8-30 | 4 | 第10天 | ||||||||
GLF8 | 9090 | 20 | AB | 90 | - | 45 | - | - | - | 16 | 12 | 0.95 | - | M12-25 | 4 | 第10天 | - | ||||
100100 | 100 | 50 | 1.12 | M12-20 |
Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
HLF·GLF | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
HLFS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|