Type | [ M ]材质 | 颜色 | 耐热温度 | |
① | HPEFT | 聚乙烯(PE)·乙烯和醋酸乙烯共聚物(EVA) | 透明 | -20℃~110℃ |
② | HPEDT | 聚乙烯(PE) | 透明 | |
③ | HPEGT | 聚丙烯(PP) | 透明(绿色) | -20℃~80℃ |
④ | HPEHT | 聚乙烯(PE)·尼龙(NY)·铝(Aℓ) | 银色 | |
⑤ | HPELT | 聚酯(PET) | 透明 |
型式 | 长度L (m) | 厚度T 实际尺寸 | 宽度W (m) | 重量(kg)* | |||
Type | T | L1 | L10 | L50 | |||
HPEFT | 0.2 | 1 10 50 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 13.1 |
HPEDT | |||||||
HPEGT | 0.22 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 12.7 | ||
HPEHT | 0.18 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 12.6 | ||
HPELT | 0.19 | 0.82 | 0.2 | 2.4 | 12.0 |
Type | [ M ]材质 | 颜色 | 耐热温度 | |
① | HPEFT | 聚乙烯(PE)·乙烯和醋酸乙烯共聚物(EVA) | 透明 | -20℃~110℃ |
② | HPEDT | 聚乙烯(PE) | 透明 | |
③ | HPEGT | 聚丙烯(PP) | 透明(绿色) | -20℃~80℃ |
④ | HPEHT | 聚乙烯(PE)·尼龙(NY)·铝(Aℓ) | 银色 | |
⑤ | HPELT | 聚酯(PET) | 透明 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|