型式 |
HFAFSTA6 |
型式 | 适用型材 (系列) | H | F | S | T | E | B | L | P | W | D | d | h | t | 适用螺栓·螺帽 | ||
Type | No. | 螺栓 | 螺帽 | ||||||||||||||
HFAFSZA | 6 | HFS6 | 5 | 4 | 7.8 | - | - | - | 40 | 24 | 24 | 6.5 | 3.4 | 3.8 | 0.8 | CBM3-10 | HNTT6-3 |
6L | 4 | 7.8 | 80 | 66 | 24 | 6.5 | 3.4 | CBM3-10 | HNTT6-3 | ||||||||
8 | HFS8・HFS8-45 | 6 | 9.8 | 50 | 30 | 30 | 8 | 4.5 | CBM4-12 | HNTT8-4 | |||||||
8L | 6 | 9.8 | 100 | 80 | 30 | 8 | 4.5 | CBM4-12 | HNTT8-4 | ||||||||
HFAFSZB | 6 | HFS6 | 2.5 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 40 | 24 | 24 | 6.5 | 3.4 | 3.8 | 0.8 | CBM3-10 | HNTT6-3 | |
6L | 2.5 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 80 | 66 | 24 | 6.5 | 3.4 | CBM3-10 | HNTT6-3 | |||||
8 | HFS8・HFS8-45 | 6.3 | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 50 | 30 | 30 | 8 | 4.5 | CBM4-12 | HNTT8-4 | ||||
8L | 6.3 | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 100 | 80 | 30 | 8 | 4.5 | CBM4-12 | HNTT8-4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|