型式 |
HFAFSTA6 |
型式 | 适用型材 (系列) | H | F | S | T | E | B | L | P | W | M | 适用螺栓 | |
Type | No. | 螺栓 | |||||||||||
HFAFSTA | 5 | HFS5 | 5 | 3 | 5.8 | - | - | - | 35 | 20 | 18 | 3 | M3 |
5L | 3 | 5.8 | 70 | 55 | 18 | 3 | M3 | ||||||
6 | HFS6 | 4 | 7.8 | 40 | 24 | 24 | 4 | M4 | |||||
6L | 4 | 7.8 | 80 | 66 | 24 | 4 | M4 | ||||||
8 | HFS8・HFS8-45 | 6 | 9.8 | 50 | 30 | 30 | 5 | M5 | |||||
8L | 6 | 9.8 | 100 | 80 | 30 | 5 | M5 | ||||||
HFAFSTB | 5 | HFS5 | 2.5 | 5.8 | 3.5 | 3 | 10 | 35 | 20 | 18 | 3 | M3 | |
5L | 5.8 | 3.5 | 3 | 10 | 70 | 55 | 18 | 3 | M3 | ||||
6 | HFS6 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 40 | 24 | 24 | 4 | M4 | |||
6L | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 80 | 66 | 24 | 4 | M4 | ||||
8 | HFS8・HFS8-45 | 6.3 | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 50 | 30 | 30 | 5 | M5 | ||
8L | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 100 | 80 | 30 | 5 | M5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|