滑动面板
商品
评价
详情
  • 滑动面板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑动面板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
滑动面板:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质耐热温度
HSCY□超高分子量
聚乙烯
-100~80℃
尺寸图
滑动面板:相关图像
规格表
型式滑动面板:相关图像颜色滑动面板:相关图像长度适用型材
(系列)
滑动面板:相关图像Type滑动面板:相关图像No.固定型指定型
HSCY
(固定尺寸)
HSCYF
(指定尺寸)
5W(白色)
B(黑色)
2
(单位m)
50~2000
(单位1mm)
5系列
66系列
88系列*
*不能用于8-45系列。
材质规格
Type[ M ]材质耐热温度
HSCY□超高分子量
聚乙烯
-100~80℃
其他相关参数
■特性值
项目单位数值
比重-0.96
抗拉强度MPa43
延伸率10
硬度洛氏硬度
R标度
60
冲击强度艾佐德
冲击kJ/m
100
热膨胀系数10-4/℃1.3
吸水率<0.01
介电常数-2.4
绝缘破坏电压kV/mm44

概述・特性

传送带

使用例

滑动面板:相关图像