• 沟槽盖条 树脂/软树脂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

沟槽盖条 树脂/软树脂

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
用于填补铝合金型材槽的沟槽盖条。树脂、软树脂型也可用作支承盖板。
沟槽盖条  树脂/软树脂/人造橡胶/软质聚氯乙烯:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质耐热温度(℃)
HSCA聚乙烯(黑色・浅灰色・黄色・红色)-40~80
HSCL低密度聚乙烯(黑色・浅灰色)
[ ! ]温度每变化20℃,HSCA(聚乙烯)、HSCL(低密度聚乙烯)可伸缩0.5%左右。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型式-颜色
HSCA6-B
■固定尺寸(树脂・软树脂)
型式颜色长度
m
适用型材
(系列)
TypeNo.
HSCA
(树脂型)
5B
S
Y
R
(黑色)2HFS5
6(浅灰色)HFS6
8(黄色)HFS8
845(红色)HFS8-45
HSCL
(软树脂型)
5B
S
(黑色)
(浅灰色)
2HFS5
6HFS6
8HFS8
845HFS8-45
[ ! ]HSCA可使用切刀、HSCL可使用剪刀将其切断。
[ ! ]超过标示的数量时,另行报价

追加工

沟槽盖条  树脂/软树脂/人造橡胶/软质聚氯乙烯:相关图像

概述・特性

沟槽盖条  树脂/软树脂/人造橡胶/软质聚氯乙烯:相关图像
[ ! ] 由于HSCV是防尘型,与普通产品(HSCA)相比较难安装。
■安装方法
沟槽盖条  树脂/软树脂/人造橡胶/软质聚氯乙烯:相关图像
请用手指掐着两侧装入槽部。

使用例

沟槽盖条  树脂/软树脂/人造橡胶/软质聚氯乙烯:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页