扁型材 肩型 槽宽8mm型
商品
评价
详情
  • 扁型材 肩型 槽宽8mm型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扁型材 肩型 槽宽8mm型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
扁型材 肩型 槽宽8mm型:相关图像
・材质表
[ M ]材    质 A6N01SS-T5
[ S ]表面处理 阳极氧化处理
尺寸图
扁型材 肩型 槽宽8mm型:相关图像
[ M ]材    质 A6N01SS-T5
[ S ]表面处理 阳极氧化处理
规格表
型式L
指定单位1mm
重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩mm4适用型材端盖
Type型材ℓxℓy
HFSFIN615545030001.013740.78×1046.10×104HFCFIN6-1530
15841.836761.43×10428.69×104
151142.649792.07×10481.74×104
追加工
可追加加工指定自由开孔。
Alterations加工通孔
CodeD
选择
XA XB XC XD XE
Spec.ΦD自左端的距离 mm
孔尺寸
孔位置的指示
3.57~(L-7)
4.5
5.5
6.5
扁型材 肩型 槽宽8mm型:相关图像
上下两行开孔