8系列铝型材 平行面加工铝合金型材
商品
评价
详情
  • 8系列铝型材 平行面加工铝合金型材
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

8系列铝型材 平行面加工铝合金型材

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
无肩型扁型材,用A6N01SS-T5材质,规格多样。厚度为15mm,可以用于门窗部位的连接。
产品特点
1.为米思米高端铝型材系列,在高精度设备框架,清洁度及其外观要求高的洁净室等广泛使用。
2.可50mm~3000mm范围内0.5mm单位指定任意长度免费切割。
3,表面处理  阳极氧化处理;材质:材 质  A6N01SS-T5。
尺寸图
尺寸图
规格概述
型式-L
HFSQN4-1520-1000

型式L
指定单位1mm
重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩mm4可适用螺帽适用
型材端盖
Type型材ℓxℓy板螺帽先装螺帽
HFSQN415205030000.501860.45×1040.44×104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
HNTT
HNTT
6-6
HFCQN4-1520
15400.943470.83×1044.49×1044-1540
15701.666131.37×10424.6×1044-1570
151002.378761.92×10472.2×104-
15250
5.6220802.21×104171.4×104-
注意事项
1.型材的切断面未进行阳极氧化处理。
2.与MISUMI既有日标铝型材配件配合使用。
使用案例
设备外罩,框架,台架等方面
铝型材  铝型材  铝型材
相关产品

尺寸图
尺寸图
规格表
型式-L
HFSQN4-1520-1000

型式L
指定单位1mm
重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩mm4可适用螺帽适用
型材端盖
Type型材ℓxℓy板螺帽先装螺帽
HFSQN415205030000.501860.45×1040.44×104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
HNTT
HNTT
6-6
HFCQN4-1520
15400.943470.83×1044.49×1044-1540
15701.666131.37×10424.6×1044-1570
151002.378761.92×10472.2×104-
15250
5.6220802.21×104171.4×104-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
铝合金材料主要有哪些,各自的特点是什么?
A2011,铝铜类合金,快削合金,加工性优越,但耐腐蚀性强。
A2017,铝铜类合金,强度高,加工性良好,硬铝。
A5052,铝锰类合金,中等强度,最具代表性的铝合金,有很高的抗疲劳强度,耐海水性也很优越。
A5056,铝锰类合金,耐海水性优越,经切削加工后的表面处理良好。
A6061,铝锰硅类合金,热处理型的耐腐蚀合金,经T6处理后,具有很强的耐腐蚀性。
A6063,铝锰硅类合金,比挤压用A6061的强度低,但挤压性优越,可形成各种复杂的截面形状,耐腐蚀性、表面处理性优越。
A7075,铝锌锰类合金,铝合金中强度最高的合金之一,但耐腐蚀性差,为超硬铝合金。
米思米铝型材的材质分类,各自的特点是什么?
H系列使用A6N01SS-T5(JIS牌号)材质,日本国内通常使用材质,刚性强,耐久性好。代表型号HFS6-3030-1000
N系列使用A6063S-T5 材质,中国国内通常使用的材料,截面形状和截面惯性矩同与H系列相同,抗拉强度及耐久性相对于A6N01SS-T5略减弱。代表型号 NEFS6-3030-1000
G系列使用强度更高的A6061SS-T6(JIS牌号)材质,具备高刚性且耐重负载,适用于高负载框体结构。代表型号:GNFS6-3030-1000
* 6代表槽宽8mm,端面可加工M6丝攻 3030→30mm*30mm截面尺寸 1000→长度为1000mm的意思
先装螺帽和后装螺帽的区别是什么?
先装螺帽需从型材端部装入,用于新设设备。后装螺帽可从任意位置放入型材槽内,用于增设设备。