型式 | - | L |
HFSQN4-1050 | - | 1000 |
型式 | L 指定单位1mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | 可适用螺帽 | 适用 型材端盖 | ||||
Type | 型材 | ℓx | ℓy | 板螺帽 | 先装螺帽 | |||||
HFSQN4 | 1020 | 50~3000 | 0.31 | 116 | 0.13×104 | 0.3×104 | SQN4 | - | HFCQN | 4-1020 |
1030 | 0.46 | 171 | 0.18×104 | 1.13×104 | SQN4 SQN5 | HNTT 5-5 | 4-1030 | |||
1050 | 0.82 | 304 | 0.31×104 | 5.64×104 | 4-1050 | |||||
1070 | 1.18 | 347 | 0.43×104 | 16.2×104 | - |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
HFS5系列铝合金型材用 先装型螺帽 | SQN5-40-25板螺帽 | 六角螺帽 |
型式 | L 指定单位1mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | 可适用螺帽 | 适用 型材端盖 | ||||
Type | 型材 | ℓx | ℓy | 板螺帽 | 先装螺帽 | |||||
HFSQN4 | 1020 | 50~3000 | 0.31 | 116 | 0.13×104 | 0.3×104 | SQN4 | - | HFCQN | 4-1020 |
1030 | 0.46 | 171 | 0.18×104 | 1.13×104 | SQN4 SQN5 | HNTT 5-5 | 4-1030 | |||
1050 | 0.82 | 304 | 0.31×104 | 5.64×104 | 4-1050 | |||||
1070 | 1.18 | 347 | 0.43×104 | 16.2×104 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|