・材质表
Type | [ M ]材质 |
HFC | 聚酰胺 |
价格说明
型式 | - | 颜色 |
HFC30A8-45 | - | B |
型式 | 颜色 | 适用型材 | |
Type | No. | ||
HFC8 | 4545 | B (黑色) S (浅灰色) | HFS8-4545 |
4590 | HFS8-4590 | ||
9090 | HFS8-9090 | ||
909045 | HFS8-909045 | ||
HFC30A8-45 | HFS30A8-45 | ||
HFC45A8-45 | HFS45A8-45 | ||
HFC60A8-45 | HFS60A8-45 | ||
HFCR8-4545 | HFSR8-909045 | ||
HFC8 | 5050 | HFS8-5050 | |
50100 | HFS8-50100 | ||
HFC6-8 | 6060 | HFS8-6060 (HFS6-6060) | |
HFCL8 | 4545 | B (黑色) | 8-4545 |
4590 | B (黑色) S (浅灰色) | 8-4590 |
Type | [ M ]材质 |
HFC | 聚酰胺 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|