・材质表
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HNTR8 | 相当于S10C | 铬酸盐光泽处理 |
HNTRSN8 | 相当于SUS316(烧结) | - |
价格说明
型式 | - | M |
HNTR8 | - | 8 |
型式 | M | T | 附件 | |||
Type | ||||||
HNTR8(相当于S10C) | 4 | 5 | 6 | 8 | 6.5 | 锁紧用M4×6 固定螺丝1个 |
HNTRSN8(相当于SUS316・烧结) | 6.0 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HNTR8 | 相当于S10C | 铬酸盐光泽处理 |
HNTRSN8 | 相当于SUS316(烧结) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|