产品概述
槽宽8mm;6系列铝型材 平行面加工铝合金型材
|
|
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
产品特点
1.为米思米高端铝型材系列,在高精度设备框架,清洁度及其外观要求高的洁净室等广泛使用。
2.可50mm~4000mm范围内0.5mm单位指定任意长度免费切割。
3.可对应多种打孔以及斜切等追加工。
追加工详细请参考:
追加工资料尺寸图
6系列用。上下面带铣削加工、可用于直线导轨等的铝合金型材。
・材质表|
HFSP6 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
GFSP6 | 相当于A6061SS-T6 |
规格概述
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
|
HFSP6 | 6030 | 100~3000 | HFS6 | 29.2 | 60 |
3060 | 59.2 | 30 |
GFSP6 | 6030 | GFS6 | 29.2 | 60 |
3060 | 59.2 | 30 |
2000mm以上的型材存在运输限制,交货日期可能会延迟到 >> P.84刊载的日期(所需运输天数MAP)。
追加工注意事项
1.型材的切断面未进行阳极氧化处理。
2.与MISUMI既有日标铝型材配件配合使用。
使用案例
设备外罩,框架,台架等方面
相关产品
尺寸图
6系列用。上下面带铣削加工、可用于直线导轨等的铝合金型材。
・材质表|
HFSP6 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
GFSP6 | 相当于A6061SS-T6 |
规格表
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
|
HFSP6 | 6030 | 100~3000 | HFS6 | 29.2 | 60 |
3060 | 59.2 | 30 |
GFSP6 | 6030 | GFS6 | 29.2 | 60 |
3060 | 59.2 | 30 |
2000mm以上的型材存在运输限制,交货日期可能会延迟到 >> P.84刊载的日期(所需运输天数MAP)。
追加工